Nieuwe softwarefuncties vereenvoudigen de engineering, inbedrijfstelling en het beheer van IO-Link apparaten van Turck
Vereenvoudigde handling van IO-Link apparaten
11/21 – Web server update van de Turck IO-Link masters vereenvoudigt de parametrering, inbedrijfstelling en het onderhoud
Mülheim, 23 juli 2021Turck heeft de integratie en het gebruik van IO-Link-apparaten vereenvoudigd met een uitgebreide update van de webbrowser voor zijn blok-I/O-modules. De nieuwe webserver met geoptimaliseerde gebruiksbegeleiding, een intuïtief design, contextgebaseerde helpfuncties en slimme softwarecomponenten zoals de IODD Configurator, vereenvoudigt de inbedrijfstelling en het beheer van IO-Link apparaten zonder extra software.
De IODD-configurator maakt bijvoorbeeld de visualisatie van relevante parameters in gewone tekst mogelijk of de grafische weergave van de meetcurven van sensoren. Via de producentonafhankelijke database "IODDfinder" heeft de gebruiker toegang tot alle wereldwijd beschikbare IO-Link apparaten. De IODD-configurator kan nu worden gebruikt op alle huidige firmwareversies van de IP67 IO-Link-masters TBEN-Lx-8IOL, TBEN-S2-4IOL en de IP20-variant FEN20-4IOL van Turck.
Turck ondersteunt de engineering van IO-Link apparaten met de "Simple IO-Link Device Integration" (SIDI). IO-Link masters met SIDI zorgen ervoor dat de IO-Link apparaten als echte Profinet-modules met hun eigen GSDML-invoer worden behandeld. Gebruikers kunnen apparaten selecteren uit de bibliotheek en deze via drop-downvelden zonder programmering of extra software integreren.
Door bestaande systemen te combineren met eigen softwareoplossingen biedt Turck een flexibele totaaloplossing voor de handling van IO-Link apparaten - zowel in de engineering, als bij inbedrijfstelling en het beheer. Hiermee onderstreept de automatiseringsspecialist nogmaals zijn claim een digitaal automatiseringsbedrijf te zijn met end-to-end IIoT-oplossingen..
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide