Nieuwe softwarefuncties vereenvoudigen de engineering, inbedrijfstelling en het beheer van IO-Link apparaten van Turck

TURCK VEREENVOUDIGT HANDLING VAN IO-LINK APPARATEN

Een grondige update van de Turck IO-Link masters vereenvoudigt de parametrering, inbedrijfstelling en het beheer van IO-Link apparaten

Turck heeft de integratie en het gebruik van IO-Link-apparaten vereenvoudigd met een uitgebreide update van de webbrowser voor zijn blok-I/O-modules. De nieuwe webserver met geoptimaliseerde gebruiksbegeleiding, een intuïtief design, contextgebaseerde helpfuncties en slimme softwarecomponenten zoals de IODD Configurator, vereenvoudigt de inbedrijfstelling en het beheer van IO-Link apparaten, zoals de radarsensoren.

Voordelen

  • Toegang tot informatie - in gewoon tekstformaat - van alle relevante parameters via de browsergebaseerde IODD configurator 
  • Integratie van IO-Link apparaten rechtstreeks vanuit Profinet Engineering

IODD Configurator zorgt voor eenvoudige integratie

Gebruikers kunnen zo componenten zoals de radar monitor oproepen via de browser-gebaseerde configuratietool zonder dat daarvoor extra software nodig is. De IODD configurator biedt bijvoorbeeld toegang tot informatie in gewoon tekstformaat van alle relevante parameters en toont grafisch de meetcurve van de sensor. Als onderdeel van de webserver-update kan deze nu worden gebruikt op alle huidige firmwareversies van de IP67 IO-Link-masters TBEN-Lx-8IOL, TBEN-S2-4IOL en de IP20-variant FEN20-4IOL van Turck.

Integratie rechtstreeks vanuit Profinet Engineering 

Het gebruik van de Simple IO-Link Device Integration (SIDI) van Turck vereenvoudigt de engineering van IO-Link-apparaten aanzienlijk. IO-Link masters met SIDI zorgen ervoor dat de IO-Link apparaten als echte Profinet-modules met hun eigen GSDML-invoer worden behandeld. Gebruikers kunnen apparaten selecteren uit de bibliotheek en deze via drop-downvelden zonder programmering of extra software integreren.

Flexibele totaaloplossing voor de handling van IO- Link apparaten

Door bestaande systemen te combineren met eigen softwareoplossingen biedt Turck een flexibele totaaloplossing voor de handling van IO-Link apparaten - zowel in de engineering, als bij inbedrijfstelling en het beheer. Hiermee onderstreept de automatiseringsspecialist nogmaals zijn claim een digitaal automatiseringsbedrijf te zijn met geïntegreerde IIoT-oplossingen.


BELANGRIJKSTE FUNCTIES

  • Eenvoudige inbedrijfstelling en beheer van IO-Link apparaten met de IODD-configurator 
  • Gebruik van de browsergebaseerde IODD-configurator mogelijk zonder extra engineeringtools
  • Directe integratie van apparaten in Profinet-systeem met een zeer korte inbedrijfstellingstijd door SIDI


GERELATEERDE CONTENT

In één oogopslag: Procesoptimalisatie met IO-Link

IO-Link is essentieel om de weg te effenen voor een efficiënte, digitale productie 


Technologie pagina: Voor wie meer wil weten

Technische achtergrond informatie over de IO-Link communicatie standaard


Whitepaper: Conditiebewaking met IO-Link

Leer hoe u uw machine kunt beschermen tegen ongeplande stilstandtijden met behulp van de intelligente interface


Flyer: IO-Link All-in-One Solutions

Overzicht IO-Link portfolio


Select Country

Turck worldwide

Naar boven