De ultra-compacte TBEN-S I/O multiprotocol modules voor Profinet, Modbus TCP of EtherNet/IP zijn slechts 32 mm breed

Ultra-compacte Multiprotocol I/O Modulen

20/14 De nieuwe Ethernet Multiprotocol I/O modules van Turck veranderen de spelregels op het gebied van industrieel Ethernet! De modules herkennen tijdens het opstarten van het systeem welk Ethernet protocol gebruikt wordt en passen zich dan volautomatisch aan.

Mülheim, 21 Oktober 2014

Hierdoor kunt u dezelfde hardware toepassen ongeacht de gebruikte besturing. Het gevolg is een zeer snelle en modulaire opbouw van uw installatie en altijd dezelfde hardware. De modules zijn uiteraard state-of-the-art en hebben o.a. een geïntegreerde webserver voor diagnose in tekstvorm.
Turck presenteert met de compacte, digitale I/O module het eerste product uit de TBEN-S(Smal) serie. De volledig ingegoten IP67 blockmodule is 32 mm breed en 144 mm lang en geschikt voor directe montage op de machine. Met het brede temperatuurbereik van -40...+70 °C zijn de apparaten geschikt voor een groot toepassingsbereik.

Ondanks de compacte bouwvorm is iedere TBEN-S- module zonder extra gateways geschikt voor de drie Ethernetsystemen: Profinet, Modbus TCP of EtherNet/IP. Door toepassing van de zogenaamde Multiprotocol technologie herkennen de apparaten automatisch het toegepaste protocol door mee te ‘luisteren' naar het communicatieverkeer gedurende de aanloopfase. Een geïntegreerde switch maakt het bovendien mogelijk de I/O modules ook in lijntopologie toe te passen.

Eigenschappen:

De TBEN-S-modules zijn beschikbaar met vier digitale in- en uitgangen, acht digitale ingangen met modulediagnose, acht digitale ingangen met kanaaldiagnose, acht digitale uitgangen en acht universele digitale in-/uitgangen. De uitgangen schakelen stromen tot 2 A terwijl ieder uitgangskanaal door het geïntegreerde diagnosesysteem met circulaire buffer continue wordt bewaakt. Dit vereenvoudigt niet alleen het storing zoeken maar reduceert ook de stilstandtijden. Ook de interne webserver levert een bijdrage door bijvoorbeeld de diagnose in gewone tekst weer te geven.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven