Turck's IMX12-SG spanningsmeter omvormer is snel, compact en flexibel in gebruik
Snelle spanningsmeter omvormer voor explosiegevaarlijke omgeving
05/22 – De Turck IMX12-SG voor krachtmetingstoepassingen in gevaarlijke omgevingen bereikt reactietijden van minder dan 10 ms en kan worden gebruikt als repeater of signaalomzetter.
Mülheim, 28 april 2022Turck heeft zijn interfaceportfolio uitgebreid met een snelle spanningsmeter omvormer voor toepassingen in explosiegevaarlijke omgevingen. De IMX12-SG heeft een repeaterfunctie en kan worden gebruikt voor signaalconversie wanneer de weerstand op rekstrookbruggen verandert. Een uniek verkoopargument op de markt - evenals een responstijd van minder dan 10 ms, gecombineerd met een flexibel uitgangscircuit configureerbaar met DIP-schakelaars en galvanische isolatie in een slimline-behuizing van 12,5 mm. Met zijn slanke ontwerp is de IMX12-SG ideaal voor toepassingen waar weinig ruimte beschikbaar is.
De IMX12-SG van Turck biedt galvanische isolatie tussen de gevaarlijke en veilige zones. Dit elimineert interferentie of vereffeningsstromen die het gevolg kunnen zijn van zwerfspanningen - een belangrijk veiligheidsvoordeel ten opzichte van Zener-barrièreoplossingen, die afhankelijk zijn van een zeer goed onderhouden aardingsconcept.
Zoals bij alle apparaten van de IMX12-serie is gebruik in de Zone 2 gevaarlijke zone toegestaan in een beschermende behuizing.
Een breed voedingsspanningsbereik van 10...30 VDC maakt ook gebruik mogelijk in toepassingen met accuvoeding, zoals tijdelijke, mobiele voorzieningen. Het bedrijfstemperatuurbereik tot 70 °C maakt gebruik in de directe nabijheid van machines en motoren mogelijk.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide