Turck's IMX12-SG spanningsmeter omvormer is snel, compact en flexibel in gebruik
Snelle spanningsmeter omvormer voor explosiegevaarlijke omgeving
De IMX12-SG van Turck voor spanningsmeter toepassingen in explosiegevaarlijke omgevingen bereikt reactietijden van minder dan 10 ms en kan worden gebruikt als repeater of signaalomvormer
Turck heeft zijn interfaceportfolio uitgebreid met een snelle spanningsmeter omvormer voor toepassingen in explosiegevaarlijke omgevingen. De IMX12-SG heeft een repeaterfunctie en kan worden gebruikt voor signaalconversie wanneer de weerstand op rekstrookbruggen verandert. Een uniek verkoopargument op de markt - evenals een responstijd van minder dan 10 ms, gecombineerd met een flexibel uitgangscircuit configureerbaar met DIP-schakelaars en galvanische isolatie in een slimline-behuizing van 12,5 mm. Met zijn slanke ontwerp is de IMX12-SG ideaal voor toepassingen waar weinig ruimte beschikbaar is.
Voordelen
- Flexibel gebruik als repeater en signaalomzetter
- Hoog veiligheidsniveau dankzij galvanische scheiding
- Eenvoudige configuratie zonder gereedschap
Hoog veiligheidsniveau dankzij galvanische scheiding
De IMX12-SG van Turck biedt galvanische isolatie tussen de gevaarlijke en veilige zones. Dit elimineert interferentie of vereffeningsstromen die het gevolg kunnen zijn van zwerfspanningen - een belangrijk veiligheidsvoordeel ten opzichte van Zener-barrièreoplossingen, die afhankelijk zijn van een zeer goed onderhouden aardingsconcept.
Gebruik in Zone 2 explosiegevaarlijke zone
Zoals bij alle apparaten van de IMX12-serie is gebruik in de Zone 2 gevaarlijke zone toegestaan in een beschermende behuizing.
Een breed voedingsspanningsbereik van 10...30 VDC maakt ook gebruik mogelijk in toepassingen met accuvoeding, zoals tijdelijke, mobiele voorzieningen. Het bedrijfstemperatuurbereik tot 70 °C maakt gebruik in de directe nabijheid van machines en motoren mogelijk.
INDUSTRIËN
- Olie en gasindustrie
- Transport en logistiek
BELANGRIJKE FUNCTIES
- Kan worden gebruikt als repeater en signaalomzetter
- Eenvoudige parametrisering zonder gereedschap
- Galvanische scheiding
- Zeer snelle responstijd
- Werking in Zone 2 explosiegevaarlijke omgeving
GERELATEERDE CONTENT
Succesverhaal: Controle met schakelkast bewaker beschermt IT-systemen tegen hackeraanvallen
Een gasoverslagstation van het gemeentelijk nutsbedrijf Villingen-Schwenningen gebruikt de IMX12-CCM van Turck voor de bewaking van schakelkasten en biedt zo betrouwbare bescherming tegen manipulatie
Flyer: IMX12 Interface Serie
Een overzicht van de IMX12-productserie en ons assortiment interfaceapparatuur
PRODUCT DATA
Alle details over de IMX12-SG spanningsmeter omvormer
Goedkeuringen, databladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
Select Country
Turck worldwide