SC26-2 veiligheidsbesturing biedt flexibele mogelijkheden voor programmering
Nieuwe flexibele en eenvoudig te configureren veiligheidsbesturing
05/14 Turck introduceert de SC26-2 programmeerbare veiligheidsbesturing van Banner Engineering. De besturing biedt PLC-niveau capaciteit zonder complexe programmering van de traditionele PLC.
Mülheim, 18 maart 2014 Naast de achttien standaard ingangen biedt de veiligheidsbesturing acht vrij te configureren I/O's. Deze zijn te configureren voor het bewaken van ingangssignalen (bijvoorbeeld van nood-uit knoppen, veiligheidsschermen of andere apparatuur) voor het voeden met 24 VDC of als I/O status uitgangen. Daarnaast biedt de controller twee redundante PNP halfgeleider uitgangen.De beschikbare PC-software voor het configureren van het grafische bedieningspaneel kan de gekozen configuratie weergeven als contactplan of als tekstgebaseerde samenvatting van alle in- en uitgangs instellingen. De optionele LC display toont de I/O status en de diagnosegegevens zoals foutmeldingen of bekabelingsdetails. Dit ondersteunt de gebruiker onder meer bij de inbedrijf name, het zoeken naar fouten in noodgevallen en bij machinestilstand.
De apparaten zijn ook beschikbaar met geïntegreerde Ethernet interface. Deze uitvoeringen bieden via Ethernet tot maximaal 64 virtuele statusuitgangen. De Ethernet aansluiting registreert automatisch de montage afhankelijk van de configuratie en is, afhankelijk van de eisen van de applicatie, te begrenzen.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide