De FEN20 multiprotocol I/O-module maakt apparatuur geschikt voor ethernet: snel en eenvoudig
Compacte Ethernet multiprotocol I/O-module met webserver
03/14 De nieuwe Ethernet multiprotocol I/O-module van Turck is ontwikkeld om standaard signalen snel en effectief geschikt te maken voor bussystemen.
Mülheim, 18 maart 2014Door de multiprotocol functionaliteit zijn de FEN20 modulen met digitale ingangen en uitgangen automatisch te gebruiken in de drie Ethernet systemen Profinet, Modbus TCP of EtherNet/IP. Het gekozen protocol herkennen de apparaten door mee te ‘luisteren' met het communicatie verkeer gedurende de inbedrijfstelling.
De FEN20-modulen zijn beschikbaar in twee bouwvormen. De kleine uitvoering FEN20-4DIP-4DXP is ontwikkeld voor toepassing in kleine schakelkasten, bedieningsconsolen of andere bestaande behuizingen. Bijvoorbeeld voor bedienelementen zoals knoppen en lichtjes. De grotere variant FEN20-16DXP is voor dezelfde toepassing geschikt en voorziet hiervoor in maximaal 16 I/O die in de DXP uitvoering zijn te gebruiken als in- én uitgang. Een opvallend detail is de verdeling van de I/O signalen op drie onafhankelijke en van elkaar gescheiden potentiaalgroepen. Deze signalen zijn in bepaalde gevallen - bijvoorbeeld bij veilig afschakelen - met behulp van deze module centraal aan te sturen.
Beide uitvoeringen beschikken over een geïntegreerde webserver die onder andere te gebruiken is voor het weergeven van diagnose in tekstvorm. De website is tevens via een smartphone te bekijken.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide