Het IM18-CCM-platform van Turck biedt OEM's een brede keus aan mogelijkheden voor de efficiënte conditiebewaking van machines en installaties
Linux-gebaseerd Conditie Monitoring Platform
14/21 – Turcks compacte IM18-CCM50 DIN-rail controle-unit voor het verzamelen, verwerken en doorsturen van conditiegegevens naar IIoT kan worden geconfigureerd voor specifieke OEM-eisen
Mülheim, 19 augustus 2021De IM18-CCM50 is een compacte condition monitoring controle-unit voor eenvoudige installatie in de schakelkast. Dit maakt het gebruik mogelijk van zowel de informatie van de geïntegreerde sensoren voor het meten van deurpositie, vochtigheid en temperatuur, als de gegevens van externe sensoren en meetapparatuur, die kunnen worden geïntegreerd via analoge en digitale interfaces. Naast twee analoge ingangen (mA of V) biedt de module twee digitale in-/uitgangen alsmede een relaisuitgang voor taken zoals het aansturen van signaallampen en een USB 2.0 Host voor het aansluiten van een massa-opslaggeheugen of een draadloze adapter. Via een add-on interface kunnen andere apparaten zoals de IM18-CCM51 worden aangesloten voor stroommeting voor 12 AC-kanalen met maximaal 600 A. De gegevensoverdracht en voeding van de IM18-CCM-modules wordt via de backplane gerealiseerd.
Dit scala aan functies maakt het IM18-CCM platform ideaal voor machine- en installatiebouwers die hun klanten geavanceerde conditiebewakingsfuncties willen bieden. Dit maakt het dus mogelijk om ook onderhoud op afstand tijdens bedrijf te implementeren via de OEM tot in de schakelkast van de gebruiker. Het open Linux-besturingssysteem (Debian) is geoptimaliseerd voor de installatie van aangepaste analyseprogramma's. Met zijn twee onafhankelijke Ethernet-interfaces zorgt de IM18-CCM voor een moeiteloze verbinding tussen de OT- en IT-wereld. Het apparaat maakt gebruik van de communicatieprotocollen TCP/IP, Modbus TCP en HTTP. Andere op Ethernet gebaseerde protocollen kunnen te allen tijde worden geïnstalleerd.
Met de IM18-CCM50-serie omvat het CCM-platform van Turck nu ook een krachtig IIoT-platform voor conditiebewaking en andere IT-toepassingen. De IM18-CCM40 is een flexibele, open en aantrekkelijk geprijsde oplossing voor conditiebewaking die ook direct op IT-systemen kan worden aangesloten. De IM12-CCM, met zijn verwerkings- en bewakingsfuncties, is ideaal voor eenvoudige retrofits in bestaande installaties omdat hij via IO-Link kan worden aangesloten op automatiseringssystemen.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide