Het IM18-CCM-platform van Turck biedt OEM's een brede waaier aan opties voor de efficiënte conditiebewaking van machines en installaties

Linux-gebaseerd Conditie Monitoring Platform

Turcks compacte IM18-CCM50 DIN-rail controle-unit voor het verzamelen, verwerken en doorsturen van conditiegegevens naar IIoT kan worden geconfigureerd voor specifieke OEM-eisen

De IM18-CCM50 is een compacte condition monitoring controle-unit voor eenvoudige installatie in de schakelkast. Dit maakt het gebruik mogelijk van zowel de informatie van de geïntegreerde sensoren voor het meten van deurpositie, vochtigheid en temperatuur, als de gegevens van externe sensoren en meetapparatuur, die kunnen worden geïntegreerd via analoge en digitale interfaces. Naast twee analoge ingangen (mA of V) biedt de module twee digitale in-/uitgangen alsmede een relaisuitgang voor taken zoals het aansturen van signaallampen en een USB 2.0 Host voor het aansluiten van een massa-opslaggeheugen of een draadloze adapter.

Voordelen

  • Concurrentievoordeel door snelle integratie van conditiebewakingsfuncties
  • Eenvoudige integratie van upstream of downstream OT- of IT-systemen
  • Totale flexibiliteit dankzij het open Linux Debian besturingssysteem

PRODUCT DATA

Alle details over de IM18-CCM50

Goedkeuringen, databladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer


Stroommeting met add-on modules mogelijk

Via een add-on interface kunnen andere apparaten, zoals de IM18-CCM51, worden aangesloten voor stroommeting voor 12 AC-kanalen met maximaal 600 A. De gegevensoverdracht en stroomvoorziening van de IM18-CCM-modules wordt gerealiseerd via de backplane. 

Linux controle-unit verbindt OT en IT

Dit scala aan functies maakt het IM18-CCM platform ideaal voor machine- en installatiebouwers die hun klanten geavanceerde conditiebewakingsfuncties willen bieden. Dit maakt het dus mogelijk om ook onderhoud op afstand tijdens bedrijf te implementeren via de OEM tot in de schakelkast van de gebruiker. Het open Linux-besturingssysteem (Debian) is geoptimaliseerd voor de installatie van aangepaste analyseprogramma's. Met zijn twee onafhankelijke Ethernet-interfaces zorgt de IM18-CCM voor een moeiteloze verbinding tussen de OT- en IT-wereld. Het apparaat maakt gebruik van de communicatieprotocollen TCP/IP, Modbus TCP en HTTP. Andere op Ethernet gebaseerde protocollen kunnen te allen tijde worden geïnstalleerd.

Conditiebewaking achteraf in bestaande machines

Met de IM18-CCM50-serie omvat het CCM-platform van Turck nu ook een krachtig IIoT-platform voor conditiebewaking en andere IT-toepassingen. De IM18-CCM40 is een flexibele, open en aantrekkelijk geprijsde oplossing voor conditiebewaking die ook direct op IT-systemen kan worden aangesloten. De IM12-CCM, met zijn verwerkings- en bewakingsfuncties, is ideaal voor eenvoudige retrofits in bestaande installaties omdat hij via IO-Link kan worden aangesloten op automatiseringssystemen.


INDUSTRIEËN

OEM machinebouw voor alle sectoren


BELANGRIJKE FUNCTIES

  • Linux-platform (Debian) voor de installatie van OEM-software
  • Geïntegreerde sensoren meten luchtvochtigheid, temperatuur, deursluiting
  • Verschillende analoge en digitale interfaces en een backplane bus bieden uitgebreide aansluitmogelijkheden
  • Stroommeting via uitbreidingsmodules vereenvoudigt motorbewaking

GERELATEERDE CONTENT

Elevator Pitch: Schakelkast bewaking

Krijg snel inzicht in voordelen en functies in 90 seconden 


Succesverhaal: Controle met schakelkast bewaker beschermt IT-systemen tegen hackeraanvallen

Een gasoverslagstation van het gemeentelijk nutsbedrijf Villingen-Schwenningen gebruikt de IMX12-CCM van Turck voor de bewaking van schakelkasten en biedt zo betrouwbare bescherming tegen manipulatie


Familielid: IM18-CCM60

Conditiebewakingsplatform uitgebreid: het siineos IIoT besturingssysteem maakt van de schakelkastbewaking IM18-CCM van Turck een slimme plug & play oplossing


Familie lid: IM18-CCM

Meer informatie over de kenmerken en voordelen van de IM18-CCM


Familielid: IM12-CCM

Ervaar meer over de smalle 12,5 mm schakelkastbewaker voor het bewaken van status limieten


Familielid: IMX12-CCM

Schakelkastbewaking in gevaarlijke omgevingen – met de ultra-compacte IMX12-CCM


In één oogopslag: Condition Monitoring Greenfield

De voorspellende strategie voor uw nieuwe installatie


Select Country

Turck worldwide

Naar boven