De IM18-CCM60 van Turck met het siineos besturingssysteem: conditiebewaking zonder programmeerkennis
Condition Monitoring Platform uitgebreid
Het siineos IIoT besturingssysteem maakt van de schakelkastbeveiliging IM18-CCM van Turck een slimme plug & play oplossing - eenvoudig te gebruiken, te bedienen en uit te breiden.
De IM18-CCM60 van Turck is opnieuw een bijzonder gebruiksvriendelijke aanvulling op het conditiebewakingsplatform van Turck voor de conditiebewaking van schakelkasten. Terwijl de modellen IM18-CCM40 en -CCM50 met het Debian Linux-systeem OEM's vooral een maximale vrijheid bieden om ze in bestaande bedrijfsstructuren te integreren, wordt het nieuwe model geleverd met het siineos IIoT-besturingssysteem, dat de digitaliseringsspecialisten van in.hub speciaal voor het CCM-platform hebben ontwikkeld.
Conditiebewaking en IIoT-functies zonder programmeerkennis
Het in siineos geïntegreerde InCore framework biedt een groot aantal kant-en-klare componenten waarmee de geïntegreerde interfaces en sensoren en alle standaard netwerk- en industriële protocollen eenvoudig kunnen worden bediend.
Voordelen
- Schaalbare "out-of-the-box-oplossing" voor eenvoudige schakelkastbewaking tot complexe conditiebewaking
- Bespaar onsite service dankzij toegang op afstand tot IM18-CCM60 en aangesloten machines
- Eenvoudige instelling van conditiebewaking via webgebaseerde wizard
- Kosteneffectief omdat hardware en software al inbegrepen zijn en er geen dure programmeurs nodig zijn
Naast bestaande apps kunt u ook uw eigen programma's en apps maken of laden zoals op een smartphone. De web-based wizard begeleidt de setup, zodat ook gebruikers zonder enige voorkennis probleemloos met de IM18-CCM60 kunnen omgaan. Dit geeft ook gemakkelijk toegang tot de interne sensoren voor temperatuur, vochtigheid en deurafstand en de parametrisatie van diverse interfaces. Programmeerkennis is niet vereist. Via de geïntegreerde OpenVPN-client kan de IM18-CCM60 een beveiligde verbinding met IT in het veld tot stand brengen en toegang op afstand tot het apparaat en optioneel tot aangesloten machines mogelijk maken.
INDUSTRIEËN
- Machines en installatiebouw
BELANGRIJKSTE FUNCTIES
- Krachtige, compacte schakelkastcomputer met drie geïntegreerde sensoren
- Het siineos IIoT-besturingssysteem maakt conditiebewaking en het gebruik van alle I/O's en interfaces mogelijk zonder kennis van programmeren
- Open VPN-client voor veilige toegang op afstand
- MQTT en OPC UA als interface voor eenvoudige OT-IT verbinding
- Cloud connector voor MS Azure en Telekom cloud
GERELATEERDE CONTENT
Walk & Talk: Condition Monitoring Platform IM18-CCM60
In deze Walk & Talk krijgt u een overzicht van functies en voordelen van onze productexpert. Kijk nu!
Expert Talk: Condition Monitoring Platform IM18-CCM60
In deze Expert Talk vertellen Technisch Trainer Jörg Tauert en Klaus Ebinger, Director Product Management Interface Technology, over de functies en mogelijke toepassingen van de IM18-CCM60.
Succesverhaal: Compacte schakelkasten zorgen voor hoge informatiebeveiliging
Om de toegang tot schakelkasten te bewaken en temperatuurwaarden in de gaten te houden, gebruikt de distributiesysteembeheerder e-netz Südhessen AG compacte kastbeveiliging van Turck. Meer informatie!
In één oogopslag: Condition Monitoring Greenfield
De voorspellende strategie voor uw nieuwe installatie
Technologiepagina : Voor iedereen die alle details wil weten
Technische achtergrondinformatie over Condition Monitoring
PRODUCT DATA
Alle details over de IM18-CCM60
Goedkeuringen, datasheets, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
DIGITALE SHOWCASE
Select Country
Turck worldwide