Your Global Automation Partner
Hoe kan slim onderhoud storingen opsporen voor het te laat is? Door gebruik te maken van voorbewerkte, specifieke conditiegegevens - zonder dat daarvoor een dure uitbreiding van de infrastructuur nodig is. De Condition Monitoring-oplossingen van Turck voor Greenfield-projecten maken dit mogelijk, of het nu gaat om multiprotocol Ethernet, ARGEE en IO-Link of schakelkastbewaking en Cloud Services.
Beschikbaarheid is cruciaal voor de totale efficiëntie van installaties. Als machines door storingen stilliggen en onvoorziene productieonderbrekingen tot gevolg hebben, dan leidt dit tot verliezen. Om dit te voorkomen heeft de onderhoudsafdeling in het industrie 4.0 tijdperk permanente toegang tot sensordata. Het voordeel: anomalieën veroorzaakt door sluipende fouten of slijtage worden sneller gedetecteerd. Dit komt doordat de verantwoordelijke medewerker zelf door een alarm op de hoogte wordt gebracht, of doordat conditiegegevens al in het voorspellend onderhoud zijn verwerkt. Hierdoor behoren extra kosten voor vermijdbare onderhoudswerkzaamheden en onoverzichtelijke hoeveelheden data tot het verleden.
Van sensor tot Cloud: Realiseer het volledige besturings- en Condition Monitoring-systeem met hardware- en softwareoplossingen van Turck. Met slechts één aanspreekpunt besparen installatieplanners niet alleen tijd, maar profiteren ze ook van perfect op elkaar afgestemde componenten. En wat als u apparaten van andere fabrikanten wilt integreren of gegevens naar uw eigen Cloud wilt sturen? Geen probleem! Open interfaces garanderen een consequent hoge systeemflexibiliteit.
Condition Monitoring is belangrijk voor de beschikbaarheid van machines, maar het mag niet ten koste van de datatransmissie gaan of tot dure uitbreidingen leiden. Turck lost dit op door proces- en conditiegegevens parallel over dezelfde lijn op te vragen. Dankzij multiprotocol Ethernet komt statusinformatie afzonderlijk in uw monitoringsysteem terecht. Bovendien wordt de hoeveelheid data door intelligente voorbewerking zodanig gereduceerd dat netwerken niet onnodig worden overbelast.
Ongewone trillingen in de motor? Hoge temperatuur in het veldapparaat? Schuimvorming in de tank? Verwisselbaar gereedschap waarvan het maximaal aantal bedrijfsuren bijna bereikt wordt?
Zodra statusinformatie specifiek wordt overgedragen van de sensor naar het IIoT, wordt de statusopvraging een digitale toegevoegde waarde. Kom meer te weten over de veelzijdige systeemoplossingen van Turck voor nieuwe installaties - ongeacht of u gegevens direct op de machine (IP67) of in de schakelkast (IP20) wilt verzamelen.
Maak gebruik van extra informatie
Voor het bewaken van kritische waarden is meestal geen afzonderlijke sensor voor conditiebewakingstaken nodig. In plaats daarvan leveren IO-Link apparaten zowel procesgegevens als acyclische apparaatgegevens, d.w.z. parameters of diagnosedata. Een standaardsensor kan echter met behulp van het juiste veldbusstation ook belangrijke bijkomende informatie leveren. Met de ARGEE programmeeromgeving kunt u eenvoudig condities en acties - van eenvoudige tot complexe - opslaan in de IP67 I/O-modules van Turck.
Directe route naar het IIoT
Turck's Ethernet I/O-hardware ondersteunt drie protocollen: Profinet, EtherNet/IP en Modbus TCP. Dankzij deze "meertaligheid" kunnen I/O-systemen of blokmodules via een speciaal protocol voorbewerkte toestandsgegevens doorsturen naar een Edge controller - en dit alles zonder de communicatie van procesgegevens naar de controller te verstoren. Van daaruit leidt de datastroom, afhankelijk van de monitoringvereisten, ofwel naar het procesbesturingssysteem of naar een Cloud, bijvoorbeeld via OPC UA of MQTT.
Zicht op de schakelkast
Temperatuurstijgingen, hoge luchtvochtigheid en niet goed gesloten deuren zijn slechts drie voorbeelden van gevaren voor schakelkasten en hun - vaak gevoelige - componenten. Gebruikers met compacte schakelkastbewakers die belangrijke waarden via interne of externe sensoren controleren, nemen geen risico's. De IM18-CCM van Turck stuurt deze gegevens zelfs via Ethernet naar het IT-systeem.
Of het nu gaat om onderhoud op afstand als businessmodel of motorbesturing met parallelle vibratiebewaking, Condition Monitoring gaat van kleine oplossingen op locatie tot complexe Cloud-systemen.
Vind de juiste componenten voor holistische Condition Monitoring - Van sensor over dataverwerking tot visualisatie
Kleine tot middelgrote toepassingen aansturen en voorbewerkte gegevens verzenden naar SCADA, MES of Clouds - met compacte PLC's en Ethernet-gateways in IP67 en IP20. Multiprotocol en programmeerbaar met CODESYS.
Alle I/O-modules met Turck multiprotocol Ethernet bieden niet logische besturingsfuncties, maar kunnen ook de sensordata opvragen en voorbewerken. Gebruik de HTML5- of JavaScript-gebaseerde ARGEE-interface.
Als leverancier van proces- en apparaatconditiegegevens is IO-Link een belangrijke wegbereider voor Condition Monitoring. Als leverancier van zowel apparaten als masters, garandeert Turck een eenvoudige integratie van alle IO-Link componenten in de besturingsomgeving.
De Turck Cloud-oplossing is geoptimaliseerd voor industrieel gebruik en biedt toepassingsspecifieke diensten. Daarnaast kunnen gegevens ook worden verstuurd naar andere Clouds zoals MS Azure of AWS. Ontdek onze gateways met versleutelde communicatie en kom meer te weten over flexibele monitoring.
Met behulp van drie ingebouwde sensoren monitoren de 12 mm of 18 mm smalle schakelkastbewakers van Turck de temperatuur, de vochtigheid en de deuropening. Op de IM18-CCM met open Linux-platform kunnen ook externe sensoren worden aangesloten. De modules stuurt via Ethernet ook meetwaarden naar het IT-systeem.
HMI-apparaten worden niet enkel gebruikt als controller en om de machine te bedienen, maar ook om conditie-informatie direct op de machine te visualiseren. De TX100, -500 en -700-series beschikken niet alleen over een groot aantal interfaces, maar zijn ook uitgerust met PLC-functies.
Ontdek automatiseringsoplossingen voor uw digitale transformatie. Bezoek onze Global Automation Webshop om catalogusprijzen, individuele kortingen, de beschikbaarheid van voorraad en het eenvoudig bestellen van automatiseringsoplossingen. Industriële innovatie start hier!
Voor een ambitieus project heeft u de juiste partner nodig. Neem contact op met onze experts en laat u persoonlijk adviseren over Condition Monitoring. Wij kijken uit naar uw vragen!