

Turck heeft nu een robuuste safety box in het programma om belastingstromen tot 9 A veilig en direct af te schakelen
Safety box met IP65 bescherming
16/18 – Turck's TBSB safety box koppelt belastingstromen tot 9 A veilig en direct af in het veld
Mülheim, 7 november 2018Als 's werelds eerste leverancier van dit nieuwe product, heeft Turck nu een veiligheidsscheidingskast met IP65 bescherming in haar portfolio die op betrouwbare wijze belastingsstromen tot 9 A in het veld verbreekt en TÜV gecertificeerd is. De TBSB box breidt het veiligheidsaanbod van de automatiseringsspecialist uit en ondersteunt de trend naar kastloze machine installatie door middel van gedecentraliseerde veiligheidsoplossingen.
Stroomsterkten tot 2 A kunnen worden geschakeld met de TBPN / TBIP veiligheidshybride module van Turck, die vier veiligheid en vier standaard I/O's combineert in een enkele IP67 blokmodule. Voor hogere belastingsstromen tot 9 A is de TBSB safebox eenvoudig verbonden met de Turck hybridemodule of met veiligheidsmodules van andere fabrikanten. Het robuuste ontwerp in de behuizing van spuitgietaluminium en het brede bedrijfstemperatuurbereik van -25 tot +50 °C maken duurzaam gebruik van de modules in ruwe industriële omgevingen mogelijk.
De boxen zijn geschikt voor veel verschillende toepassingen, met name in de logistieke sector, fabrieksbouw en in de auto industrie.
Als 's werelds eerste leverancier van dit nieuwe product, heeft Turck nu een veiligheidsscheidingskast met IP65 bescherming in haar portfolio die op betrouwbare wijze belastingsstromen tot 9 A in het veld verbreekt en TÜV gecertificeerd is. De TBSB box breidt het veiligheidsaanbod van de automatiseringsspecialist uit en ondersteunt de trend naar kastloze machine installatie door middel van gedecentraliseerde veiligheidsoplossingen.
Stroomsterkten tot 2 A kunnen worden geschakeld met de TBPN / TBIP veiligheidshybride module van Turck, die vier veiligheid en vier standaard I/O's combineert in een enkele IP67 blokmodule. Voor hogere belastingsstromen tot 9 A is de TBSB safebox eenvoudig verbonden met de Turck hybridemodule of met veiligheidsmodules van andere fabrikanten. Het robuuste ontwerp in de behuizing van spuitgietaluminium en het brede bedrijfstemperatuurbereik van -25 tot +50 °C maken duurzaam gebruik van de modules in ruwe industriële omgevingen mogelijk.
De boxen zijn geschikt voor veel verschillende toepassingen, met name in de logistieke sector, fabrieksbouw en in de auto industrie.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide