Het montageconcept van de nieuwe FCST-flowsensoren vereenvoudigt de gerichte montage van sensoren
Vrij oriënteerbare flow sensoren
14/13 Nieuw montageconcept ontkoppelt de procesaansluiting van de sensor en vereenvoudigt zo de uitlijning
Mülheim, 28 oktober 2013Turck toont op de beurs SPS IPC Drives flow sensoren, waarbij de sensoreenheid vrij kan worden georiënteerd. Met het nieuwe montageconcept van de FCST-reeks is het mogelijk de sensoreenheid naar keuze te oriënteren binnen het stromingskanaal – onafhankelijk van de montage van de processaansluiting. Dit vergemakkelijkt de gerichte montage, die voor een betrouwbare, nauwkeurige stromingsbewaking noodzakelijk is.
Met behulp van inschroefadapters in standaard industriële schroefdraadgrootten kan de gebruiker de stromingssensoren op verschillende buisdiameters monteren. Ondanks de snelle inschroefmontage weerstaat het sensoradaptersysteem aan procesdrukken tot 100 bar. Een ander voordeel van het FCST-montageconcept is zichtbaar bij stromingssensoren met geïntegreerde verwerkingselektronica. Dankzij de vrij oriënteerbare sensoreenheid is de LED-weergave van deze compacte apparaten steeds goed afleesbaar en de potentiometers voor het instellen van het schakelpunt of van het analoge signaal blijven steeds goed toegankelijk.
De IP67-sensoren bewaken stromingssnelheden tot 300 cm/s en zijn beschikbaar in roestvaststalen of kunststoffen behuizingen met schakel- of analoge uitgang. Bovendien omvat het portfolio types met temperatuurbewaking (FTCST) of met remote meetsonde. Deze remote sondes worden met de intelligente Turck flowmodules van de serie FM geanalyseerd. Hierdoor is de stromingssensor ook geschikt voor I/O-link.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide