

Het draadloos netwerk DX80 van Turck's partner Banner maakt de draadloze Modbus-communicatie mogelijk met maximaal 56 nodes
Turck’s nieuwe draadloos-netwerk-oplossing DX80 van Banner vervangt dure kabelverbindingen in talrijke toepassingen
08/10 Turck’s nieuwe draadloos-netwerk-oplossing DX80 van Banner vervangt dure kabelverbindingen in talrijke toepassingen
Mülheim, 11 mei 2010Met de SureCross DX80 heeft Turck een draadloos netwerk voor de I/O-signaaltransmissie via Modbus RTU voorgesteld. Het door de Turck-partner Banner Engineering ontwikkelde DX80 vervangt dure kabelverbindingen – in industriële en landbouwtoepassingen, maar ook in de energie- en watervoorziening. Verschillende eindapparaten zoals sensoren, pompen, tellers, thermo-elementen of weerstandsthermometer kunnen in het draadloos systeem worden geïntegreerd. Tot 56 DX80-nodes zorgen hierbij voor de draadloze Modbus-transmissie van binaire en analoge data tussen sensoren, andere veldapparaten en de centrale gateway. Via een RS485-interface geraken de data van de centrale gateway naar een sturing of een HMI en terug. Op elke node kunnen opnieuw 99 deelnemers worden aangesloten.
De energievoorziening van de DX80-nodes en de aangesloten apparaten met 10-30 VDC kan naar keuze met een batterij of een zonnepaneel gebeuren. Zo wordt een dure energievoorziening via kabel overbodig en het DX80-systeem is snel en eenvoudig geïnstalleerd. Dankzij het power management bereiken DX80-nodes met één enkele batterij een levensduur van enkele jaren. Nagenoeg alle DX80-componenten zijn in de beschermingsgraad IP67 uitgevoerd. Voor explosiegevaarlijke bereiken zijn ook intrinsiek veilige varianten alsook modellen met Atex-zone-0-homologatie beschikbaar. De transmissiereikwijdte van de gateway naar de node bedraagt in de gebruikte frequentieband 2,4 GHz maximaal drie kilometer. Om de reikwijdte te verhogen of obstakels in de transmissieafstand te ontwijken, biedt Turck voor het DX80-systeem passende repeaters.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide