Plug&Check: Turck's CMTH vocht-/temperatuursensor maakt efficiënte conditiebewaking in productie en magazijn mogelijk
Condition Monitoring Sensor met IO-Link
06/22 – CMHT registreert continu de vochtigheid en temperatuur in productie- en opslagruimten en geeft de waarden door via IO-Link of als schakelsignaal
Mülheim, 30 Juni 2022De CMTH gecombineerde vocht- en temperatuursensor van Turck is nu beschikbaar in een compacte variant met verbeterde IIoT-integratie voor slimme conditiebewakingstoepassingen. Met een lengte van slechts 57 mm en een bedrijfstemperatuurbereik van -40 tot +100 °C kan de IP67-sensor in een M12-behuizing zelfs in uitdagende omgevingen worden gebruikt. De geboden interface ondersteunt ook eenvoudige integratie: Het standaard IO-Link Smart Sensor Profile (versie 4.1.2.) met 64 bits op twee kanalen vereenvoudigt de leverancier-neutrale configuratie van netwerksystemen. De CMTH is bijzonder geschikt voor de bewaking van de klimaatomstandigheden in productie- en magazijngebouwen voor alle sectoren die goederen verwerken die gevoelig zijn voor vochtigheid en temperatuur.
In de eenvoudige I/O modus (SIO) geeft de sensor een schakelsignaal voor temperatuur en een voor vochtigheid. Deze modus is bijzonder geschikt voor het achteraf inbouwen van klimaatgegevens in bestaande toepassingen waar digitale interfaces zoals IO-Link zelden beschikbaar zijn. De IO-Link modus biedt voordelen in moderne installaties of machines, omdat de CMTH smart sensor niet alleen continue proceswaarden kan uitvoeren, maar bijvoorbeeld ook het lokale dauwpunt kan berekenen. Gebruikers die analyses op lange termijn nodig hebben, zullen de vooraf geconfigureerde histogramfunctie waarderen.
De digitale interface vereenvoudigt ook de inbedrijfstelling van de sensor. De IO-Link master van Turck kan het apparaat in bedrijf stellen via de geïntegreerde webbrowser van de master, zonder dat er extra software nodig is.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide