Plug&Check: Turck's CMTH vochtigheid/temperatuur sensor maakt efficiënte conditiebewaking in productie en in het magazijn mogelijk
Conditiebewakingssensor met IO-Link
CMHT registreert continu de vochtigheid en temperatuur in productie- en opslagruimtes en geeft de waarden door via IO-Link of als een schakelsignaal
De gecombineerde vochtigheids- en temperatuursensor CMTH van Turck is nu beschikbaar in een compacte variant met verbeterde IIoT-integratie voor slimme conditiebewakingstoepassingen. Met een lengte van slechts 57 mm en een bedrijfstemperatuurbereik van -40 tot +100 °C kan de IP67-sensor in een M12-behuizing zelfs in uitdagende omgevingen worden gebruikt. De meegeleverde interface ondersteunt bovendien een eenvoudige integratie: Het standaard IO-Link Smart Sensor Profile (versie 4.1.2.) met 64 bits op twee kanalen vereenvoudigt de fabrikant-neutrale configuratie van netwerksystemen.
Voordelen
- Flexibele uitgangssignalen vereenvoudigen conditiebewaking in oude en nieuwe installaties
- Vereenvoudigde integratie dankzij Smart Sensor Profile en interne dauwpuntberekening
- IO-Link histogram vereenvoudigt lange termijn bewaking
De CMTH is bijzonder geschikt voor de bewaking van de klimatologische omstandigheden in productie- en magazijngebouwen voor alle sectoren waarin goederen worden verwerkt die gevoelig zijn voor vocht en temperatuur.
Slimme extra functies via IO-Link
In simple I/O mode (SIO) geeft de sensor een schakelsignaal af voor temperatuur en een voor vochtigheid. Deze modus is bijzonder geschikt voor het achteraf aanbrengen van klimaatgegevens in bestaande toepassingen waar digitale interfaces zoals IO-Link zelden beschikbaar zijn. De IO-Link modus biedt voordelen in moderne installaties of machines, omdat de CMTH smart sensor niet alleen continue proceswaarden kan weergeven, maar bijvoorbeeld ook het lokale dauwpunt kan berekenen. Gebruikers die analyses op lange termijn nodig hebben, zullen de voorgeconfigureerde histogramfunctie op prijs stellen.
De digitale interface vereenvoudigt ook de inbedrijfstelling van de sensor. Via de geïntegreerde webbrowser van de IO-Link-master van Turck kan het apparaat in bedrijf worden gesteld, zonder dat er extra software nodig is.
INDUSTRIEËN
- Intralogistiek en material handling
- Voedings- en farmaceutische industrie
- Automotive
BELANGRIJKE FUNCTIES
- Meting van temperatuur en luchtvochtigheid en berekening van het dauwpunt in één enkel toestel
- Smart Sensor Profile 4.1.2
- Bedrijfstemperatuurbereik van -40 tot + 100 °C
- IO-Link uitgang of twee schakelende uitgangen (SIO mode)
GERELATEERDE CONTENT
Elevator Pitch: Condition Monitoring Sensor
Krijg snel inzicht in voordelen en functies in 90 seconden
Applicatie: Condition Monitoring sensor automatiseert klimaatregeling
Temperatuur- en vochtigheidscontrole in mobiele kippenstallen
Succesverhaal: Klimaatbewaking van de opslag van soldeerpasta
Turck Beierfeld bewaakt de klimaatomstandigheden van de soldeerpasta-opslag met een systeem uit eigen bedrijf - met behulp van de CMTH-conditiebewakingssensoren.
Familielid: Magnetische veld-/temperatuursensor met IO-Link
De conditiebewakingssensor CMMT van Turck detecteert veranderingen in het magnetische veld op drie assen en opent zo nieuwe toepassingsgebieden. Lees meer!
Familielid: Trillings-/temperatuursensor met IO-Link
De CMVT is de trillingssensor van Turck met geïntegreerde temperatuurmeting voor conditiebewakingstoepassingen. Lees meer!
In één oogopslag: Condition Monitoring Greenfield
De voorspellende strategie voor uw nieuwe installatie
In één oogopslag: Condition Monitoring in bestaande systemen
Oplossingen op maat voor conditiebewaking met behulp van nauwkeurige sensoren en veilige draadloze netwerken
Technologiepagina : Voor iedereen die alle details wil weten
Technische achtergrondinformatie over Condition Monitoring
PRODUCT DATA
Alle details over de CMTH Conditiemonitoring Sensor met IO-Link
Goedkeuringen, databladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
Select Country
Turck worldwide