Turck's gecombineerde luchtvochtigheid/temperatuursensor biedt een efficiënte conditiebewaking
Conditie monitoring sensor voor temperatuur en luchtvochtigheid
07/21 – Turcks sensor voor conditiebewaking vereenvoudigt de conditiebewaking van ruimtes, machines en installaties op locatie en in IIoT-systemen
Mülheim, 15 april 2021Turck biedt kosteneffectieve conditiebewaking in het veld en in IIoT-toepassingen met zijn eerste gecombineerde luchtvochtigheid/temperatuursensor; zeer eenvoudig te integreren dankzij de IO-Link interface. De combinatie van de twee gemeten variabelen luchtvochtigheid en temperatuur in één apparaat maakt de CMTH-M12 ideaal voor gebruik in de conditiebewakingssystemen van machines en fabrieken of voor het bewaken van de klimaatomstandigheden in productiehallen en magazijnen in een groot aantal sectoren - van de auto-industrie tot de halfgeleider- en voedingsmiddelenindustrie, tot aan de landbouw.
De sensor bewaakt twee grenswaardenbereiken, elk met een minimum- en maximumwaarde, voor het afgeven van een waarschuwingssignaal bij een waarde die buiten het bereik valt. De bidirectionele IO-Link interface kan ook worden gebruikt voor de overdracht van cyclische gebruikersgegevens en waarschuwings- en statusberichten, zoals bedrijfsuren. Als alternatief zijn ook conventionele schakeluitgangen beschikbaar.
In combinatie met de multiprotocol I/O-apparaten van Turck kunnen gebruikersgegevens en analysegegevens via afzonderlijke ethernetprotocollen worden overgedragen. Terwijl de I/O-modules de gebruikersgegevens via Ethernet/IP of Profinet naar een overkoepelende controller overdragen, kan Modbus/TCP als parallel kanaal voor analysegegevens worden gebruikt. Deze informatie kan ook wereldwijd mobiel toegankelijk worden gemaakt via de edge gateways en cloudsystemen van Turck.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide