Turck's gecombineerde luchtvochtigheid/temperatuursensor biedt een efficiënte conditiebewaking
Conditie monitoring sensor voor temperatuur en luchtvochtigheid
De gecombineerde temperatuur-luchtvochtigheidssensor voor conditiebewaking in IIoT- en sensor-to-cloud-toepassingen
Turck biedt de eerste gecombineerde luchtvochtigheid/temperatuursensor voor een kostenefficiënte conditiebewaking in het veld of in IIoT-toepassingen; zeer eenvoudig te integreren dankzij de IO-Link interface. Door de combinatie van de twee meetvariabelen - luchtvochtigheid en temperatuur - in één apparaat is de CMTH-M12 ideaal voor gebruik in de conditiebewakingssystemen van machines en installaties of voor de bewaking van de klimaatomstandigheden in productiehallen en magazijnen in de meest uiteenlopende sectoren - van de automobielindustrie over de halfgeleider- en levensmiddelenindustrie tot en met de landbouw.
Voordelen
- Consistente kwaliteitsbewaking door bewaking van belangrijke omgevingsvariabele
- Kostenefficiënt door de integratie van twee meetvariabelen in één apparaat
- Eenvoudige retrofitting van conditiebewaking in combinatie met autonome sturingscomponenten in IP67
IO-Link voor eenvoudige configuratie
De sensor zorgt voor de transmissie van temperatuur en luchtvochtigheid als een continue proceswaarde via de cyclische IO-Link procesdata. Twee grenswaardenbereiken, elk met een minimum en maximum waarde, zijn eveneens voorzien. Hiervoor kan een waarschuwingssignaal worden verstuurd als een waarde buiten het bereik gaat. De bidirectionele IO-Link interface kan ook worden gebruikt voor de overdracht van cyclische gebruikersgegevens, alsook voor waarschuwings- en statusmeldingen, zoals bedrijfsuren. Als alternatief zijn ook klassieke schakeluitgangen beschikbaar.
Decentrale condition monitoring oplossingen
Bij gebruik in combinatie met de multiprotocol I/O-apparaten van Turck kunnen gebruikers- en analysegegevens via afzonderlijke Ethernet-protocollen worden overgedragen. Terwijl de I/O-modules de gebruikersgegevens via Ethernet/IP of Profinet naar een controller op een hoger niveau overdragen, kan Modbus/TCP als parallel kanaal voor analysegegevens worden gebruikt. Bij gebruik van de Cloud via de Edge Gateways en Cloudsystemen van Turck is deze informatie ook mobiel wereldwijd beschikbaar.
INDUSTRIEËN
- Automobiel industrie
- Logistiek
- Halfgeleider industrie
- Voedingsmiddelen industrie
BELANGRIJKSTE FUNCTIES
- IO-Link voor eenvoudige datatoegang en sensor-to-cloud oplossingen
- SIO-modus geeft overschrijdingen van grenswaarden aan door signalen om te schakelen naar klassieke I/O's
- Parallelle toegang tot extra informatie met de multiprotocol I/O-apparaten van Turck
- Beschermingsklasse IP67
GERELATEERDE CONTENT
Elevator Pitch: Condition Monitoring Sensor
Krijg snel inzicht in voordelen en functies in 90 seconden
Applicatie: Condition Monitoring sensor automatiseert klimaatregeling
Temperatuur- en vochtigheidscontrole in mobiele kippenstallen
In één oogopslag: Condition Monitoring Greenfield
De voorspellende strategie voor uw nieuwe installatie
In één oogopslag : Condition Monitoring in bestaande systemen
Oplossingen op maat voor conditiebewaking met behulp van nauwkeurige sensoren en veilige draadloze netwerken
Technologiepagina : Voor iedereen die alle details wil weten
Technische achtergrondinformatie over Condition Monitoring
Whitepaper: Condition Monitoring in bestaande systemen
Verzamelen van conditiegegevens en deze doeltreffend gebruiken
PRODUCTDATA
Alle details over de CMTH1-M12
Goedkeuringen, datasheets, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
Select Country
Turck worldwide