Als 's werelds enige HF RFID schrijf/leeskop op de markt garandeert de Turck TN-R42/TC-Ex de identificatie van correct gemonteerde slangverbindingen in ATEX Zone 1/21
RFID Schrijf-/leeskop voor Ex Zone 1/21
09/21 – Turck presenteert 's werelds enige HF schrijf/leeskop met Ex-m bescherming voor contactloze identificatie in explosiegevaarlijke omgevingen
Mülheim, 11 mei 2021Turck presenteert de TN-R42/TC-Ex als 's werelds enige HF RFID schrijf/leeskop die gecertificeerd is voor direct gebruik in ATEX Zone 1/21. Turck breidt zijn Industrie 4.0-portfolio uit naar explosiegevaarlijke gebieden en onderstreept daarmee zijn engagement als leverancier van end-to-end IIoT-oplossingen in de procesindustrie.
De schrijf-/leeskop onderscheidt zich van explosieveilige identificatieoplossingen voor Zone 1/21 door zijn extreem compacte afmetingen en kan daardoor ook worden geïnstalleerd in toepassingen waar de ruimte beperkt is. De slanke TN-R42/TC-Ex is daarom ideaal voor de contactloze identificatie van correcte slang- en flensverbindingen, die investeringen en productkwaliteit in de chemische en farmaceutische industrie garanderen.
De interface-aansluiting van de TN-R42/TC-Ex werkt als een standaard schrijf-/leeskop voor de veilige zone. HF RFID-tags met een wachtwoordfunctie zijn ook verkrijgbaar voor toepassingen met hoge eisen op het gebied van gegevensbeveiliging en toegangsbeveiliging.
De schrijf-/leeskop wordt eenvoudig aangesloten op de Turck RFID-interfaceseries BL20 of TBEN en kan indien nodig ook in beschermende behuizingen in zone 2/22 worden geïnstalleerd. Naast de slangidentificatie kan hij ook andere informatie verwerken, zoals stopcontact, gegevens, tijd of de vervuilingsgraad van de slang. De multiprotocoltechnologie van Turck maakt gegevensoverdracht naar het besturingssysteem mogelijk via drie ethernetprotocollen - Profinet, EtherNet/IP en Modbus TCP.
Meer informatie
- Product Nieuws: Meer informatie over voordelen, industrieën en belangrijkste functies
- Link naar het product: RFID Schrijf-/leeskop TN-R42/TC-Ex
- In één oogopslag: Digitaliseer uw goederenstroom met RFID-systemen
- Technologie pagina: RFID Oplossingen
- Download tekst en afbeelding: Turck0921.zip [ZIP, 0,80 MB]
Select Country
Turck worldwide