Your Global Automation Partner

WHITEPAPER DOWNLOAD

BETROUWBARE PROCESSEN IN PRODUCTIE EN LOGISTIEK

UHF RFID als efficiëntieverhoger voor industrie 4.0: Ervaar de veelzijdige identificatieoplossingen van Turck

MEER WETEN

Digitaliseer uw goederenstroom met RFID systemen

Van de inkomende goederen, via de productie, tot de detailhandelaar: RFID systemen zorgen voor de automatische identificatie en lokalisatie van goederen. Gebruik de veelzijdige Q300 UHF schrijf-leeskop van Turck met geïntegreerde I/O's en Power-over-Ethernet (PoE) om RFID tags betrouwbaar te detecteren. Door het aansluiten van externe antennes wordt het toepassingsspectrum van de RFID lezer uitgebreid: van langeafstandsidentificatie tot bulklezingen, multiplex poortsystemen en positienauwkeurige detectie op artikelniveau.

End-to-end identificatie van voertuigskids

Voertuigen moeten tijdens hun hele productieproces worden gevolgd: van carrosseriebouw tot het lakken en de eindassemblage. Voor dit doel biedt Turck speciale hogetemperatuur-datadragers die bestand zijn tegen lakprocessen tot 230 °C. UHF-systemen garanderen hun betrouwbare identificatie.

Nauwkeurige positiemeting van componenten

Als afzonderlijke componenten of producten moeten worden gedetecteerd, "zien" de klassieke UHF RFID schrijf-/leeskoppen te veel tags. De irrelevante gegevensdragers moeten dan door filtering of algoritmen worden uitgesorteerd. Lees hoe de Q300 deze taak efficiënter oplost met externe near-field antennes.

Multiplexbedrijf met externe antennes

Snelle en betrouwbare detectie van goederen aan poorten: mogelijk gemaakt door de Q300 UHF RFID schrijf-/leeskop van Turck in multiplexbedrijf met aangesloten antennes. Zie hoe de lezer meerdere tags "on-the-fly" detecteert, zelfs bij het passeren met hoge snelheid - ongeacht hun locatie, toestand en afstand.

Webinar: Sneller in bedrijf stellen door RFID Daisy Chain en TAS

Hoe kunnen HF RFID-projecten snel en kosteneffectief worden geïmplementeerd? Hoe kan software helpen bij het vinden van de juiste parameters en instellingen voor de toepassing? Op deze en andere vragen krijg je antwoord van Thorsten Enthöfer, Product Manager RFID HF Systems, in deze opname van ons live webinar getiteld "Snellere inbedrijfstelling door RFID Daisy Chain en TAS".

In dit webinar van 30 minuten leer je:

  • welke analysehulpmiddelen de RFID-apps in TAS bieden
  • waarom inbedrijfstelling kinderspel is dankzij automatische adressering
  • hoe je gemakkelijk beschadigde RFID-apparaten kunt vervangen in plug-and-play modus
  • waarom je niet voor alle adressen vervangende apparaten hoeft te bewaren

Whitepaper: Zes factoren die in overweging moeten worden genomen bij het kiezen van de juiste RFID UHF Tag

Vind de juiste RFID tag voor uw project met onze whitepaper. Welke invloed hebben materiaal, ontwerp, temperatuur en andere aspecten van uw toepassing op de keuze van de juiste datadrager?

In de video: Turck's RFID oplossingen

Zie hoe het end-to-end RFID systeem de materiaalstroom volgt, van de voorraadopname tot de uitgaande goederen.

RFID oplossingen voor industriële taken

RFID oplossingen voor industriële taken

Wat zijn de voordelen van HF en UHF RFID? Hoe kunnen ze in gemengde modus worden gebruikt? Wat zijn de voordelen van OPC UA als platformonafhankelijke communicatiestandaard? En waar loont de expertise van systeemintegratoren? U vindt de antwoorden op onze RFID technologie pagina.

Laat u inspireren door succesvolle toepassingen uit de praktijk en kies de juiste RFID oplossing voor uw fabriek.

Onze RFID productkenmerken

LINUX UITBREIDING VOOR RFID-UHF LEZER Q300

Geïntegreerd softwareplatform vereenvoudigt de implementatie door systeemintegratoren.

MEER WETEN

IP67 MULTI-LEZER VOOR HF/UHF RFID EN 1D/2D CODES

Universele RFID handheld combineert HF en UHF technologie met een optionele barcodescanner in één enkel apparaat.

MEER WETEN

IP67 RFID INTERFACE VEREENVOUDIGT INTEGRATIE

De HF busmodus van de TBEN-L-RFID maakt het mogelijk om tot 128 schrijf-/leeskoppen aan te sluiten op vier RFID-poorten.

MEER WETEN

Bezoek onze Webshop

Ontdek automatiseringsoplossingen voor uw digitale transformatie. Bezoek onze Global Automation Webshop om catalogusprijzen, individuele kortingen, de beschikbaarheid van voorraad en het eenvoudig bestellen van automatiseringsoplossingen. Industriële innovatie start hier!

We kijken uit naar uw project!

U wilt uw intralogistiek digitaliseren, innovatieve RFID oplossingen voor productieprocessen leren kennen of een ander toepassingsprobleem oplossen? Praat dan met onze specialisten voor identificatiesystemen: Bernd Wieseler en Hendrik Schnabel van het Turck productmanagement RFID systemen.

Onze verkoopexperts staan natuurlijk ook voor u klaar:

rfid-expert@turck.com

#DigitalInnovationPark

Het digitaal ontwerpen van industriële processen, het decentraal aansturen van applicaties waar nodig en het bruikbaar maken van relevante gegevens zijn belangrijke onderwerpen in onze reguliere Digital Innovation Park updates.

Ontdek de laatste innovaties van Turck voor Industrie 4.0 en IIoT. 

Naar boven