Ruimtebesparend en flexibel: De IM(X)18-4DI scheidingsschakelversterkers voor Ex- en niet-Ex-omgevingen.
Flexibele vier-kanaals scheidingsschakelversterkers
12/22 – De IM18-4DI van Turck biedt een hoge signaaldichtheid en een flexibel configureerbare splitterfunctie - als IMX18-4DI ook in de Ex-omgeving.
Mülheim, 3 november 2022Turck presenteert de IM18-4DI compacte, vierkanaals scheidingsschakelversterker voor niet-Ex-omgevingen en de IMX18-4DI voor Ex-omgevingen. Met vier signalen op een modulebreedte van 18 millimeter bieden de apparaten een hoge kanaaldichtheid die een enorm verschil kan maken bij installaties in kleine schakelkasten en gedecentraliseerde of modulaire automatiseringssystemen. Gebruikers profiteren ook van de flexibiliteit van het apparaat. Zo beschikt de IM(X)-4DI ook over een splitter die kan worden geconfigureerd als een dubbele 1:2, 1:3 of 1:4 splitter. De effectieve richting van de schakeluitgangen is ook omkeerbaar.
Met de nieuwe scheidingsschakelversterkers komt Turck tegemoet aan de toenemende vraag naar bijzonder compacte oplossingen voor modulaire machines. Met een breedte van 18 millimeter voor vier kanalen hebben de IMX18-4DI apparaten bijna een derde minder ruimte nodig op de DIN-rail dan vergelijkbare installaties met tweekanaals apparaten. De SIL2-certificering van de apparaten maakt samen met de SIL-naderingsschakelaars van Turck de creatie van veiligheidsgerelateerde toepassingen mogelijk.
De signaalkabels worden mechanisch aangesloten met veer- of schroefklemmen. De Power-Bridge varianten kunnen ook vanaf de achterzijde via de DIN-rail worden gevoed.
Een groepsstoringsmeldcontact maakt het mogelijk foutmeldingen aan te geven, die bij de Power-Bridge varianten via de DIN-rail kunnen worden gerealiseerd.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide