Industriële LED verlichting voor werkplekken: sterk en efficiënt
LED werkverlichting voor industriële toepassingen
15/11 Speciaal voor industrieel gebruik introduceert Turck diverse robuuste werklampen die gebruik maken van energiebesparende LED's
Mülheim, 28 september 2011De verlichting is beschikbaar met beschermingsklassen tot IP67/IP69K en heeft een levensduur van 100.000 uur. Toepassingen zijn te vinden in alle omgevingen waar behoefte is aan een felle, betrouwbare lichtbron die bestand is tegen zware omstandigheden.
De lampen zijn beschikbaar in drie uitvoeringen: als compacte spot, als lineaire verlichtingsbron en als rechthoekige LED lamp voor vlakke verlichting. Hiermee is praktisch ieder werkbereik efficiënt te verlichten met 65 - 1.800 lumen.
Technische specificaties
- Kleurtemperatuur: in het daglicht tussen 5.000 - 10.000 K
- Aansluiting: via gestandaardiseerde M12x1-verbinding of open kabeleind
- In- en uitschakelen via voeding (10 - 30 VDC) of schakelaar
- Spot: 6 LEDs
- Lineaire verlichting: 3 - 24 LEDs
- Vierkante verlichting: 12 - 48 LEDs
Meer informatie
In deze Sectie
Select Country
Turck worldwide