Ongevoelig voor invloeden van buitenaf: Turck's nieuwe S18-2 optische sensoren
Robuuste optische sensoren met grote reikwijdte
13/13 Fotocellen hebben een uitgebreid toepassingsveld. Soms spelen de beperkte inbouwmogelijkheden of het te klein temperatuurbereik voor spelbreker. Daarop biedt Banner een antwoord met de S18-2 : een compacte fotocel, geschikt voor toepassingen bij -40…+70°C
Mülheim, 28 oktober 2013De S18-2 is beschikbaar in de klassieke, kunststoffen M18-bouwvorm volgens beschermingsgraad IP67 en is uitgerust met heldere LED’s voor de signalisatie van de voedingsspanning en de stabiliteit van het detectiesignaal. Door de nieuwe ASIC wordt de sensor niet beïnvloed door fluorescerend licht en is in hoge mate ongevoelig voor ‘crosstalk’ of beïnvloeding door identieke fotocellen die in de onmiddellijke omgeving opgesteld staan.
Eenvoudige uitlijning
De krachtige, zichtbare rode straal van de zender-ontvanger uitvoering zorgt er voor dat de sensor makkelijk kan worden uitgelijnd en ingesteld. De zender-ontvanger combinatie heeft een bereik van 25 m. De diffuse modellen hebben een reikwijdte van 750 mm en zijn uitgerust met een robuuste 250°potentiometer waarmee de gevoeligheid kan worden ingesteld. De gepolariseerde retro-reflectieve versie heeft een reikwijdte van 6 m.
Economische oplossing voor diepvriestoepassingen
Door zijn uitgebreid temperatuurbereik van -40…+70°C is deze fotocel ideaal voor toepassingen in diepvriescellen, vriestunnels enz.
De QS18-2 is bovendien een bijzonder economische fotocel, geschikt voor grote volumes.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide