Met de firmware-update kan de TBEN-Lx-SE-M2 worden geïntegreerd in PROFINET, Ethernet/IP en Modbus TCP

Update biedt veldbusintegratie en verbeterde diagnose

15/24 Firmware-update voor de Turck TBEN-Lx-SE-M2 beheerde Ethernet-switch vergroot het aantal functies aanzienlijk

Mülheim, 24 oktober 2024

Met de nieuwste firmware-update kunnen de TBEN-Lx-SE-M2 managed Ethernet-switches van Turck nu volledig worden geïntegreerd in typische engineeringtoepassingen. Dit maakt het gebruik van robuuste IP67-modules mogelijk als actieve stations in veldbusnetwerken zoals Profinet, Ethernet/IP en Modbus TCP, en maakt ook uitgebreide netwerkdiagnose mogelijk.

Naadloze integratie in bestaande veldbusnetwerken geeft gebruikers een uitgebreid inzicht in hun netwerk en de componenten ervan, wat ook voorspellend onderhoud mogelijk maakt. De redundantiemechanismen van de switches, zoals MRP (Media Redundancy Protocol), DLR (Device Level Ring) en RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), zorgen voor een verdere verhoging van de netwerkbeschikbaarheid en -veiligheid. Functies zoals topologiegebaseerde inbedrijfstelling vereenvoudigen ook de vervanging van apparaten en verhogen de efficiëntie.

De TBEN-Lx-SE-M2 switches zijn ontworpen voor gebruik in decentrale installaties buiten de schakelkast. Met twee snelle backbone-poorten (1 Gbit) en acht standaardpoorten (100 Mbit) maken de beheerde switches een veilig en efficiënt industrieel netwerk mogelijk.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven