Nieuw in het Turck IO-Link gamma: master met 8 poorten en M12-power, I/O-hub met voedingsspanning and ultracompacte master met 4 poorten in IP20
IO-Link gamma voor decentrale automatisering
12/21 – Turck heeft zijn gamma uitgebreid met een 8-poorts master met M12-voeding, met een compacte 4-poorts master in IP20, alsook met I/O-hubs met een externe voeding.
Mülheim, 23 juli 2021Turck breidt zijn uitgebreide IO-Link portfolio uit met een robuuste IO-Link master met M12-voeding, een compacte IO-Link master in IP20 en een I/O-Hub met een extra voeding. De TBEN-L-8IOL IO-Link-master is nu ook verkrijgbaar met een L-gecodeerde M12-voeding die stromen tot 16 A mogelijk maakt. Dankzij de high power-poorten van de 8-poorts master kunnen energie-intensieve apparaten, zoals grijpers, met maximaal 4 A worden gevoed. Als IP69K-apparaat met een uitgebreid temperatuurbereik van -40...+70 °C is de robuuste module ideaal voor installatie op de machine.
De IP20 FEN20-4IOL-master voor de aansluiting van vier IO-Link-apparaten is speciaal ontworpen voor gebruik in kleine ruimtes. Beide masters vereenvoudigen de integratie van IO-Link-apparaten in Profinet-toepassingen dankzij de Simple IO-Link Device Integration (SIDI) van Turck. Hiermee kunnen apparaten direct in de engineeringstool worden geïntegreerd - inclusief de opslag van parameters in het project. De master met zijn geïntegreerde programmeerlogica kan ook kleinere taken, decentraal in het veld uitvoeren. Zoals bij alle multiprotocol-apparaten kunnen gegevens worden opgevraagd en verwerkt via Modbus TCP, parallel naast de bestaande PLC-communicatie.
Nieuw onder de IO-Link apparaten is de I/O-hub TBIL-L-16DXP-AUX met extra spanningsvoorziening voor toepassingen die meer stroom vragen. Door de consequente galvanische scheiding van de spanningsgroepen V1 en V2 kunnen de actuatoren in geval van nood veilig worden uitgeschakeld terwijl de sensoren actief blijven. De I/O-hub verbindt tot 16 digitale in- of uitgangen met universele poorten met een IO-Link-master. De I/O-hubs zijn verkrijgbaar met 7/8-inch of M12-voeding.
Meer informatie
- Productnieuws: Verneem meer over de voordelen, industrieën en belangrijkste functies
- In één oogopslag - Aanpasbare processen en flexibiliteit voor efficiënte productie met IO-Link
- Link naar het product: TBEN-L-8IOL IO-Link Master
- Link naar het product: IP20 FEN20-4IOL Master
- Link naar de producten: TBIL-L-16DXP-AUX I/O Hubs
- Download tekst en afbeelding: Turck1221.zip [ZIP, 1,00 MB]
Select Country
Turck worldwide