Nieuw in het Turck IO-Link gamma: master met 8 poorten en M12-power, I/O-hub met voedingsspanning and ultracompacte master met 4 poorten in IP20
IO-LINK GAMMA VOOR DECENTRALE AUTOMATISERING
Turck heeft zijn gamma uitgebreid met een master met 8 poorten en M12-voeding, met een compacte master met 4 poorten in IP20, alsook met I/O-hubs met een externe voeding
Turck breidt zijn uitgebreide IO-Link portfolio uit met een robuuste IO-Link master met M12-voeding, een compacte IO-Link master in IP20 en een I/O-Hub met een extra voeding. De TBEN-L-8IOL IO-Link-master is nu ook verkrijgbaar met een L-gecodeerde M12-voeding die stromen tot 16 A mogelijk maakt. Dankzij de high power-poorten van de 8-poorts master kunnen energie-intensieve apparaten, zoals grijpers, met maximaal 4 A worden gevoed. Als IP69K-apparaat met een uitgebreid temperatuurbereik van -40...+70 °C is de robuuste module ideaal voor installatie op de machine.
Voordelen
- Eenvoudige voeding van energie-intensieve verbruikers rechtstreeks via de TBEN-module
- Voordelige veiligheidstoepassingen met passieve veiligheid
- Snelle ingebruikname met SIDI met drag-and-drop engineering in Profinet
SIDI – Moeiteloze IO-Link integratie in Profinet
De IP20 FEN20-4IOL-master voor de aansluiting van vier IO-Link-apparaten is speciaal ontworpen voor gebruik in kleine ruimtes. Beide masters vereenvoudigen de integratie van IO-Link-apparaten in Profinet-toepassingen dankzij de Simple IO-Link Device Integration (SIDI) van Turck. Hiermee kunnen apparaten direct in de engineeringstool worden geïntegreerd - inclusief de opslag van parameters in het project. De master met zijn geïntegreerde programmeerlogica kan ook kleinere taken, decentraal in het veld uitvoeren. Zoals bij alle multiprotocol-apparaten kunnen gegevens worden opgevraagd en verwerkt via Modbus TCP, parallel naast de bestaande PLC-communicatie.
I/O-hub met galvanisch gescheiding spanning voor passieve veiligheid
Nieuw onder de IO-Link apparaten is de I/O-hub TBIL-L-16DXP-AUX met extra spanningsvoorziening voor toepassingen die meer stroom vragen. Door de consequente galvanische scheiding van de spanningsgroepen V1 en V2 kunnen de actuatoren in geval van nood veilig worden uitgeschakeld terwijl de sensoren actief blijven. De I/O-hub verbindt tot 16 digitale in- of uitgangen met universele poorten met een IO-Link-master. De I/O-hubs zijn verkrijgbaar met 7/8-inch of M12-voeding.
INDUSTRIEËN
Machine- en installatiebouw in alle mogelijke sectoren
BELANGRIJKSTE FUNCTIES
-
TBEN-L-IO-Link master met M12 power voor stroomwaarden tot 16 A
-
High power poorten met max. 4 A
-
FEN20-4IOL is de compactste Class A 4-poorts IO-Link master op de markt
-
TBIL-L-16DXP-AUX met volledige galvanische scheiding voor passieve veiligheid
GERELATEERDE CONTENT
Succesverhaal: Gedecentraliseerde veiligheidstechnologie voor modulaire productie
AWL-Techniek is een bedrijf dat schaalbare veiligheidstechnologie direct op de modules van zijn M-Line machineplatform aanbiedt - geïmplementeerd met het IP67 IO-Link- en veiligheids-I/O-concept van Turck
In één oogopslag: Procesoptimalisatie met IO-Link
IO-Link is essentieel om de weg te effenen voor een efficiënte, digitale productie
Technologie pagina: Voor wie meer wil weten
Technische achtergrond informatie over de IO-Link communicatie standaard
Whitepaper: Conditiebewaking met IO-Link
Leer hoe u uw machine kunt beschermen tegen ongeplande stilstandtijden met behulp van de intelligente interface
PRODUCT DATA
Alle details over de TBEN-L-8IOL
Goedkeuringen, data sheets, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
Alle details over de FEN20-4IOL
Goedkeuringen, data sheets, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
Alle details over de TBIL-L-16DXP-AUX
Goedkeuringen, data sheets, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
Select Country
Turck worldwide