Allrounder: De PD67 is een universele RFID-handheld voor uitdagende omgevingen
IP67 Multi-Reader voor HF/UHF RFID en 1D/2D Codes
11/20 – De robuuste PD67 multiband RFID-handheld van Turck combineert HF- en UHF-technologie met een optionele barcodescanner in één apparaat.
Mülheim, 11 november 2020Turck's PD67 RFID-handheld is een allround apparaat voor het flexibel lezen en schrijven van tags in industriële omgevingen. De handheld is beschermd tot IP67 en draait op het toekomstbestendige Android-besturingssysteem, en biedt zowel HF- als UHF-detectie. Het aanraakscherm van de PD67 biedt gebruikers gemak bij het bewegen tussen de twee frequentiebereiken. Een apparaatvariant biedt ook een 1D/2D barcodescanner.
Dankzij de gecombineerde technologieën profiteren gebruikers van een grotere flexibiliteit in de verwerking - bijvoorbeeld voor de registratie van inkomende en uitgaande goederengegevens, het volgen van activa of voor mobiele gereedschapsidentificatie. De voordelen worden bijvoorbeeld duidelijk bij het gebruik van UHF in een logistieke installatie, of aan de andere kant bij het gebruik van HF in productieruimtes.
De PD67 wordt geleverd met een vooraf geïnstalleerde app die eenvoudige gegevensoverdracht via Wifi of Bluetooth mogelijk maakt - bijvoorbeeld voor het verzenden van e-mails. Gebruikers kunnen ook Turck inschakelen om individuele software te ontwikkelen of hun eigen applicatieprogramma op de PD67 te gebruiken - dankzij de beschikbaarheid van geschikte API-bestanden. Turck's RFID turnkey solution leverancier Turck Vilant Systems kan ook passende softwareoplossingen bieden voor eventuele aanvullende eisen, zoals aansluiting op ERP-systemen.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide