Het energiemetingmodule BL20 maakt nauwkeurige monitoring mogelijk van het energieverbruik van enkelfasige of driefasige systemen
Energiemeetmodule voor BL20 I/O Systeem
06/24 – Turck breidt het BL20 I/O-systeem uit met 3-fase energiemetingsterminals om een geïntegreerde energiebeheeroplossing te creëren
Mülheim, 18 april 2024Turck breidt zijn BL20 I/O-systeem uit met 3-fase energiemetingmodules voor 1 A en 5 A stroomtransformatoren om een allesomvattende energiebeheeroplossing te creëren. De modules maken continue monitoring van het energieverbruik van enkelfasige of driefasige systemen mogelijk en laten eenvoudige integratie toe in bestaande systemen via multiprotocol Ethernet (Profinet, EtherNet/IP, Modbus TCP), EtherCAT, OPC-UA of MQTT. De oplossing kan ook worden uitgebreid met analoge en IO-Link-sensoren om extra opties te bieden voor gegevensverzameling en -analyse.
Door de energiegegevens rechtstreeks in Codesys te analyseren, krijgen gebruikers direct inzicht in hun energie-efficiëntie en kunnen ze passende maatregelen nemen om deze te optimaliseren. De transparante presentatie van energiegegevens via duidelijke dashboards, lokaal of in de cloud, stelt gebruikers in staat om effectief hun energieverbruiksgegevens op elk moment en overal te monitoren. De energiemetingmodules met IP20-bescherming zijn geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen in verschillende sectoren, waaronder machinebouw, de auto-industrie, logistiek, verpakkingen, voedingsmiddelen en dranken en de chemische industrie.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide