Onbeperkt netwerken: De TBEN-L-PLC met een cloud verbinding verwerkt nu tegelijkertijd de taken van een edge gateway.
IP67 PLC met directe cloud connectie en multiprotocol ethernet
10/20 – Dankzij de geïntegreerde edge gateway kan de robuuste TBEN-L PLC met IP67 bescherming rechtstreeks worden aangesloten op het Turck cloud platform voor eenvoudige machinebesturing en onderhoud.
Mülheim, 4 augustus 2020Turck presenteert de TBEN-L PLC nu met trots als 's werelds eerste IP67 controller voor industriële toepassingen, die niet alleen een onboard CODESYS PLC biedt, maar ook een cloud verbinding en communicatie met verschillende ethernetprotocollen tegelijk mogelijk maakt, dankzij de multiprotocoltechnologie. De nieuwe Dual MAC modus maakt het mogelijk dat de robuuste module een verbinding met het automatiseringsnetwerk tot stand brengt via één poort en een veilig gescheiden internetverbinding met de cloud via de tweede poort. Als er geen internetverbinding met de cloud nodig is, is communicatie in twee Ethernet netwerken mogelijk, bijvoorbeeld als Profinet apparaat en als Profinet, Ethernet/IP of Modbus TCP master.
De mogelijkheid om de IP67 controller direct op de machine aan te sluiten op Turck's cloud solutions elimineert niet alleen de noodzaak voor extra edge gateways, maar vereenvoudigt ook aanzienlijk het projectontwerp voor de gebruiker. Dit maakt het mogelijk om gedecentraliseerde en netwerkconcepten te implementeren met een minimum aan installatie inspanning en uitgaven. In vergelijking met toepassingen met een aparte edge gateway bespaart de programmering van dit soort oplossingen met een geïntegreerde cloud verbinding aanzienlijk, omdat er geen interfaces voor gegevensuitwisseling nodig zijn.
Eenvoudige toegang tot machinegegevens in de cloud vanaf elke pc of mobiel apparaat wereldwijd vereenvoudigt de storingsdiagnose en het onderhoud, evenals de conditiebewaking voor preventief onderhoud. De cloud interface biedt een duidelijke presentatie van de toestand van de sensoren en andere machinegegevens in een browserapplicatie. Deze dashboards kunnen door de gebruiker zonder enige programmeerkennis worden aangemaakt. Grenswaarden zoals temperatuur, druk of trillingen kunnen eenvoudig worden ingesteld en acties voor grensoverschrijdingen kunnen worden gedefinieerd. Indien nodig kan de Turck cloud direct een SMS of e-mail sturen.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide