Beschikbaar met alle gebruikelijke elektrische en procesaansluitingen kan de PT-druksensorfamilie ettelijke drukmetingen vervullen
Druktransmitters voor elke toepassing
06/16 – Met uitbreidingen van de PT-sensorfamilie dekt Turck veeleisende toepassingen in de machinebouw, in Ex-zones, in de scheepsindustrie en drinkwaterapplicaties af
Mülheim, 15 maart 2016Turck versterkt positie als totaalaanbieder van fluidsensoren met een uitbreiding van het druksensoraanbod: de compacte druktransmitters van de PT-familie werden ontwikkeld voor veeleisende drukmetingstoepassingen in de machinebouw. Dankzij hun robuuste constructie bieden deze sensoren in moeilijke omstandigheden een ultra-precieze, slijtagevrije en lange stabiele drukmeting. De volledige PT-reeks is UL-gecertificeerd en toegelaten voor gebruik in het Ex-bereik, voor drinkwatertoepassingen en voor toepassingen in de scheepsindustrie.
De klanten beschikken over de meest gangbare procesaansluitingen, diverse uitgangssignaaltypes alsook keramisch en metalen meetcellen zowel in de standaardmeetbereiken -1 tot 1.000 bar als in lage drukbereiken tot 600 mbar. Dankzij dit brede bereik aan varianten biedt Turck voor ettelijke toepassingen een optimale oplossing voor het bewaken van drukken in vloeistoffen en gas.
Bij de ontwikkeling van de nieuwe transmitterfamilie kon Turck niet enkel technische kenmerken, maar ook de economische efficiëntie van de sensoren optimaliseren. Een breed portfolio aan voorradige standaardproducten, gecombineerd met korte productietijden van klantspecifieke varianten, verhoogt de beschikbaarheid en verlaagt de opslagkosten. Met deze flexibiliteit kan Turck snel reageren op behoefteveranderingen in de markt en korte levertijden voor de PT-sensoren garanderen.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide