

Nieuw in het Turck-programma is het eigen aansluittechniek-portfolio dat beschikbaar is in twee kabeluitvoeringen telkens in M8 en M12
Nieuw aansluittechniek-portfolio
21/12 De nieuwe aansluit- en verlengkabels van Turck combineren verschillende vereisten in twee productlijnen
Mülheim, 2 oktober 2012Turck heeft zijn programma met een eigen aansluittechniek-portfolio uitgebreid. De nieuwe productfamilies TXL en TEL zijn met M8- of M12-connectoren verkrijgbaar in haakse of rechte uitvoering. Door verschillende combinaties van contraconnector- en connectoraansluitingen in 3-, 4- of 5-polige uitvoering en kabellengten van 30 cm tot 10 m vindt iedere gebruiker voor zijn applicatie de geschikte kabel.
De aansluit- en verlengkabels van de TXL-familie combineren in één serie verschillende vereisten, waarvoor tot nog toe speciale kabels werden gereserveerd. De kabels zijn ommanteld met bijzonder slijtvaste polyurethaan (PUR). TXL-kabels zijn halogeen- en siliconenvrij en onontvlambaar, bestand tegen lasspatten, bijzonder bruikbaar voor sleepleidingen alsook resistent tegen olie en chemicaliën. De TXL-serie voldoet zowel aan de Noordamerikaanse cULus-normen als aan de Europese RoHS-richtlijn.
Voor prijsgevoelige machines en installaties met standaardvereisten biedt Turck de TEL-serie aan. De PVC-kabels van de TEL-serie zijn bestand tegen zuren en basen, maar ook vlambestendig en cULus en RoHS gehomologeerd.
De beide families TXL en TEL zijn de eerste productlijnen van het Turck’s connectivity programma dat continu zal worden uitgebreid.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide