Turck's vierkanaals blok I/O verhoogt kostenefficiëntie in installaties met lage I/O dichtheid
Compacte 4 I/O Module voor intralogistiek
01/22 – De TBEN-S1-4DXP van Turck verbetert de kostenefficiëntie in gedecentraliseerde systemen met een lage I/O-dichtheid.
Mülheim, 10 maart 2022Turck biedt nu de TBEN-S1-4DXP Ethernet I/O module die speciaal is ontworpen voor gebruik in toepassingen met een lage I/O-behoefte - zoals in logistieke toepassingen. De compacte blokmodule biedt vier kanalen die flexibel kunnen worden gebruikt als in- of uitgangen, en in het ontwerp van de TBEN-S, die standaard met acht kanalen wordt geleverd. Met een temperatuurbereik van -40 tot +70° en bescherming tot IP65/IP67/IP69K is de nieuwe I/O module breed inzetbaar.
Overal waar een klein aantal I/O's moet worden verzameld en over lange afstanden moet worden overgedragen, profiteren gebruikers van de volledige flexibiliteit van de TBEN-S modules - met extra kostenefficiëntie. De TBEN-S1-4DXP voldoet aan beschermingsvereisten tot IP69K en verkort zo de inbedrijfstelling en bedrading voor decentrale automatisering. Als Turck multiprotocol apparaat kan het automatisch worden gebruikt in Profinet, Ethernet/IP of Modbus TCP netwerken zonder tussenkomst van de gebruiker.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide