De BCT sensoren in M18 en M30 maken een eenvoudige werking mogelijk d.m.v. de teachin functie
Capacitieve sensoren met een teachin knop
19/14 Turck's BCT sensoren bieden maximaal gebruiksvriendelijkheid met teachin knoppenen duidelijke LED weergave
Mülheim, 21 Oktober 2014De BCT-serie van Turck omvat capacitieve sensoren die primair zijn ontwikkeld voor niveaumetingen. In tegenstelling tot sensoren die met een potentiometer werken, zijn deze sensoren op het betreffende medium in te stellen middels een teachin knop.
De capacitieve sensoren uit de BCT serie zijn beschikbaar als universele NO/NC uitvoering in een cilindrische bouwvorm waarbij de keuze bestaat uit een M18 en M30 variant. Hiermee kunnen gebruikers niet alleen het aantal verschillende niveauschakelaars in het magazijn te reduceren, maar beschikken tevens over de mogelijkheid om met één sensortype een failsafe onder- en overloopbeveiliging te realiseren. Het omstellen van de uitgangskarakteristiek van de capacitieve sensor gebeurt eveneens via een drukknop. Alle uitvoeringen zijn bovendien beschikbaar met een PNP of een NPN-uitgang.
Voor applicaties die beveiligd moeten zijn tegen onbevoegd verstellen van de sensoren óf waarbij de capacitieve sensor na het inbouwen niet meer bereikbaar is, biedt Turck een variant met een teach uitgang. Hiermee is de capacitieve sensor met behulp van een teach adapter als nog in te stellen.
Meer informatie
Download tekst, afbeelding en product Link
Select Country
Turck worldwide