![](/static/img/Turck1624_0_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1624_0_680x382_rdax_480x270s.jpg)
De veiligheids I/O modules TBEN-LL-4FDI-4FDX van Turck maken flexibele en gedecentraliseerde veiligheidsbesturing mogelijk zonder dat er centrale schakelkasten nodig zijn
Multiprotocol veiligheidsmodules met Safe Link
16/24 – Het veiligheidsnetwerkplatform van Turck biedt kostenefficiënte en flexibele veiligheidsoplossingen voor kleine tot middelgrote fabrieken - tot en met ATEX Zone 2/22
Mülheim, 24 oktober 2024Turck presenteert een in een netwerk opgenomen machineveiligheidsoplossing die speciaal is afgestemd op de eisen van kleine tot middelgrote fabrieken: De combinatie van het veiligheidsprotocol Turck Safe Link met de veiligheidsblok-I/O-modules TBEN-LL-4FDI-4FDX maakt een flexibele en kostenefficiënte veiligheidsbesturing met decentrale installatie mogelijk. De multiprotocolmodules ondersteunen Ethernet/IP, Profinet en Modbus TCP en maken gebruik van het Turck Safe-Link protocol voor cross-veiligheidscommunicatie. De veiligheidslogica wordt rechtstreeks in de modules geïmplementeerd met veiligheidsingangen en -uitgangen.
De netwerkmodules vormen een modulaire en schaalbare veiligheidsarchitectuur die de bekabeling en installatietijd aanzienlijk vermindert. In een toepassing kunnen maximaal 31 modules in een netwerk worden opgenomen en elke module biedt 127 diagnostische bytes voor bewaking en snelle probleemoplossing. Elke module biedt twee bytes voor veiligheidsingangs- en uitgangsgegevens en twee extra bytes voor niet-veiligheidsingangs- en uitgangsbits voor veldbuscommunicatie met een niet-veiligheids-PLC. De decentrale installatie van de modules vermindert de noodzaak voor centrale besturingskasten en vereenvoudigt zowel het onderhoud als de uitbreiding van het systeem.
De goedkeuring voor ATEX Zone 2/22 maakt de modules geschikt voor gebruik in gevaarlijke omgevingen. Dit betekent dat veiligheidssignalen zelfs in ruwe omgevingen betrouwbaar kunnen worden overgedragen.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide