

Gebruikers kunnen nu ook gebruikmaken van de voordelen van IO-Link met Turck's compacte ultrasoon sensoren
Compacte Ultrasoon Sensor met IO-Link
05/17 – De nieuwe RU-U compacte variant met IO-Link biedt een mute functie voor eenvoudig multiplexen en synchroniseren via de controller
Mülheim, 29 maart 2017Turck heeft een variant met IO-Link uitgang toegevoegd aan haar basis "Compact" serie ultrasoon sensoren. Gebruikers kunnen IO-Link gebruiken voor de proceswaarden of het blijven gebruiken van de schakeluitgang van de sensor. Het schakelpunt wordt ingeleerd via IO-Link of via de teach adapter zoals voorheen. Naast de gebruikelijke voordelen van IO-Link, zoals goedkope bedrading, intelligent behouden van data of voorspellend onderhoud, biedt de sensor een speciale mute functie eigenschap. Dit maakt het mogelijk de ultrasone transducer selectief aan of uit te schakelen via de IO-Link master. Dit vereenvoudigd het synchroniseren of multiplexen van meerdere sensoren via de controller. Synchroon of multiplex bedrijf was voorheen alleen mogelijk door gebruik van complexe bedradingsoplossingen.
De compacte RU-U sensoren met IO-Link zijn beschikbaar in uitvoeringen als diffuse of als retroreflectieve sensoren in een M18 behuizing in een recht of haaks ontwerp met bereiken van 40 en 100 cm.
Turck's RU ultrasoon sensoren serie bestaat uit drie productlijnen: de compacte versie, de standaard versie of de high-end versie. De drie productlijnen hebben verschillende functies en uitgang opties. Dankzij de geoptimaliseerde elektronica, biedt de gehele serie grote schakelafstanden met korte blinde zones. De gladde ultrasone transducer voorkant voorkomt opeenhopingen van vuil en vocht.
Turck heeft een variant met IO-Link uitgang toegevoegd aan haar basis "Compact" serie ultrasoon sensoren. Gebruikers kunnen IO-Link gebruiken voor de proceswaarden of het blijven gebruiken van de schakeluitgang van de sensor. Het schakelpunt wordt ingeleerd via IO-Link of via de teach adapter zoals voorheen. Naast de gebruikelijke voordelen van IO-Link, zoals goedkope bedrading, intelligent behouden van data of voorspellend onderhoud, biedt de sensor een speciale mute functie eigenschap. Dit maakt het mogelijk de ultrasone transducer selectief aan of uit te schakelen via de IO-Link master. Dit vereenvoudigd het synchroniseren of multiplexen van meerdere sensoren via de controller. Synchroon of multiplex bedrijf was voorheen alleen mogelijk door gebruik van complexe bedradingsoplossingen.
De compacte RU-U sensoren met IO-Link zijn beschikbaar in uitvoeringen als diffuse of als retroreflectieve sensoren in een M18 behuizing in een recht of haaks ontwerp met bereiken van 40 en 100 cm.
Turck's RU ultrasoon sensoren serie bestaat uit drie productlijnen: de compacte versie, de standaard versie of de high-end versie. De drie productlijnen hebben verschillende functies en uitgang opties. Dankzij de geoptimaliseerde elektronica, biedt de gehele serie grote schakelafstanden met korte blinde zones. De gladde ultrasone transducer voorkant voorkomt opeenhopingen van vuil en vocht.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide