Met de robuuste IP67 geschakelde voeding biedt Turck een oplossing voor 24 V voeding direct in het veld
24 V Voeding voor montage direct in het veld in IP67
03/13 De serie IP67 voedingen van TURCK is bedoeld voor toepassingen die direct in het veld een spanning van 24 V nodig hebben.
Mülheim, 2 oktober 2012De oplossing voorkomt onder meer de aanleg van dure en dikke kabels wanneer de veldapparatuur zich op grote afstand bevindt van de schakelkast. De voedingen hebben een beschermingsklasse van IP67 waarmee ze - ook zonder veiligheidsmaatregelen - direct op de machine zijn te monteren. De betrouwbare werking van de voedingen wordt onder meer ondersteund door de leegloop- en kortsluitingsbeveiliging gecombineerd met een passieve luchtkoeling. Daarbij zijn ze in staat om een spanningsuitval tot 50 ms zelfstandig te overbruggen. Kenmerkend is verder de efficiëntie van 90%, de AC/DC ‘breed bereik' ingang en een omgevingstemperatuurbereik van -25...+60 °C waarmee de voedingen wereldwijd zijn toe te passen. De bedrijfstoestand is via LEDs af te lezen.
De voedingen zijn beschikbaar in vier varianten: een 2 A, een 4 A en een 8 A uitvoering met één uitgang en een uitvoering met twee 4 A uitgangen. In alle gevallen voldoen de voedingen aan de EN 60950-1, de cULus en CE.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide