De inductieve meetsensoren met IO-Link bieden een grotere nauwkeurigheid en extra informatie bij compacte buitenafmetingen
Inductieve metende sensoren met IO-Link
22/21 ā De nieuwe niet-bondige sensoren van Turck stellen nieuwe normen met maximale nauwkeurigheid en slimme extra informatie voor conditiebewaking
Mülheim, 18 november 2021Naast bondige inductieve meetsensoren met een IO-Link uitgang, biedt Turck nu ook drie niet-bondige varianten aan. De modellen NI4-M12, NI7-M18 en NI12-M30 leveren een afstandsproportioneel signaal over een bereik van 12 millimeter als IO-Link proceswaarde (2 bytes) of als spanningssignaal van 0...10 volt. Hun meetbereik kan flexibel worden aangepast, zodat het volledige signaalbereik kan worden gebruikt, zelfs binnen een klein meetvenster. De sensoren zetten nieuwe maatstaven met compensatie van temperatuurafwijkingen en een perfect gelineariseerd uitgangssignaal.
Met hun nauwkeurigheid en grote bereik zijn de sensoren ideaal voor vele toepassingen, zoals het bewaken van de spleetmaat op industriële rollen of het detecteren van slijtage, zoals voor het bewaken van de concentriciteit op assen. Zij kunnen ook een kosteneffectief alternatief zijn voor roterende encoders of lineaire positiesensoren. In eenvoudige toepassingen registreren zij lineaire en roterende bewegingen als analoge positiesignalen met behulp van hellende vlakken of excentrische schroeven.
Aanvullende functies kunnen via de IO-Link interface worden gerealiseerd: Naast de basisproceswaarde geven de sensoren de interne temperatuurwaarde, de afstandswaarde tot het object en andere diagnostische gegevens door. Naast hun eigenlijke taak kunnen ze daarom ook worden gebruikt voor conditiebewaking of voorspellend onderhoud - zelfs als retrofit-oplossing.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide