De compacte TBEN-S serie van Turck is uitgebreid met Ethernet-Blok I/O modulen met analoge in- of uitgangen
Compacte I/O module voor analoge signalen
20/14 De compacte TBEN-S serie van Turck is uitgebreid met Ethernet-Blok I/O modulen met analoge in- of uitgangen
Mülheim, 21 Oktober 2014De analoge ingangen met de multiprotocol Ethernet module kunnen vier verschillende ingangssignalen verwerken: naast spanning- en stroomsignalen zijn dat ook signalen van weerstandsmetingen (Pt100, Pt1000) of mVolt signalen, bijvoorbeeld afkomstig van thermo elementen. Ook de I/O modulen met de analoge uitgangen zijn geschikt voor spanning- en stroomsignalen. Door deze veelzijdigheid kan de gebruiker flexibel op de plaatselijk benodigde signaalvormen reageren. Op deze manier zijn applicaties, waar voorheen drie verschillende typen blokmodules nodig waren, nu te realiseren met één I/O module.
De volledig ingegoten I/O module met IP67 beschermingsklasse is 32 mm breed en 144 mm lang. Daarbij is het geschikt voor montage direct op de machine. Met een temperatuurbereik van -40 - 70 °C zijn de I/O modules bovendien breed inzetbaar. Ondanks de compacte bouwvorm zijn de TBEN-S-modules zonder extra gateways in elk van de drie Ethernetsystemen Profibus, Modbus TCP of EtherNet/IP toe te passen. Dankzij de multiprotocol technologie herkennen de apparaten het betreffende ingezette protocol automatisch. Een geïntegreerde switch biedt bovendien de mogelijkheid de apparaten ook in lijntopologie in te zetten. Naast de uitvoeringen met vier analoge in- of uitgangen zijn er ook vijf varianten ontwikkeld met digitale in- of uitgangen.
Download tekst, afbeelding en product Link
Select Country
Turck worldwide