De single- en multiturn-encoders met een SAE J1939-interface zijn nieuwe toevoegingen aan de interfaceportfolio van Turck
Encoders met een SAE J1939 Interface
16/21 – Turck heeft single- en multiturn encoders met een massieve of holle as voor intralogistiek en mobiele apparatuur aan zijn portfolio toegevoegd
Mülheim, 23 september 2021Turck heeft zijn uitgebreide encoderportfolio uitgebreid met nieuwe encoders met de SAE J1939-interface, die vooral in mobiele apparatuur wordt gebruikt. De encoders zijn nu verkrijgbaar in de Industrial en Efficiency Line van Turck als enkel- of multiturn-encoders en als apparaten met massieve of holle as in de maten 36, 46 en 58 mm.
Twee onderling vergrendelde lagers zorgen voor een robuust mechanisch ontwerp en bieden bescherming tegen trillingen of schokken op de as. Gebruikers profiteren zo van een aanzienlijk langere levensduur van de encoder in vergelijking met apparaten met een aslager. De innovatieve energy harvesting-technologie van de muliturn J1939-encoders maakt ook een slijtagevrije en onderhoudsvrije werking mogelijk. Deze tellen omwentelingen zonder een extra batterij of mechanische tandwielen, waardoor een zeer compact ontwerp mogelijk is.
De encoders bieden de gebruiker maximale flexibiliteit. Terwijl de standaardresolutie bij enkele omwentelingen 14 bits bedraagt, kan de totale resolutie van de multiturn-encoders desgewenst worden verhoogd van 32 tot 43 bits, wat overeenkomt met meer dan 500 miljoen telbare omwentelingen. Terwijl bij CANopen-modellen maximaal 127 knooppunten in een netwerk kunnen worden geconfigureerd, zijn bij encoders met een J1939-interface maximaal 254 knooppunten mogelijk.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide