De single- en multiturn-encoders met een SAE J1939-interface zijn nieuwe toevoegingen aan de interfaceportfolio van Turck

Encoders met een SAE J1939 interface

Turck heeft single- en multiturn encoders met een massieve of holle as voor intralogistiek en mobiele apparatuur aan zijn portfolio toegevoegd

Turck heeft zijn uitgebreide encoderportfolio uitgebreid met nieuwe encoders met de SAE J1939-interface, die vooral in mobiele apparatuur wordt gebruikt. De encoders zijn nu verkrijgbaar in de Industrial en Efficiency Line van Turck als single of multiturn encoders en als apparaten met massieve of holle as in de maten 36, 46 en 58 mm. Twee onderling vergrendelde lagers zorgen voor een robuust mechanisch ontwerp en bieden bescherming tegen trillingen of schokken op de as. Gebruikers profiteren zo van een aanzienlijk langere levensduur van de encoder in vergelijking met apparaten met een aslager.

Voordelen

  • Maximale transparantie dankzij diagnostiek via de J1939-bus
  • Snelle inbedrijfstelling (plug and play)
  • Eenvoudige installatie/aansluiting dankzij het compacte ontwerp en de standaardbekabeling
  • Hoge functionele veiligheid dankzij interne plausibiliteitscontrole van parameters

Hoge bescherming tegen trillingen en schokken 

De innovatieve energy harvesting technologie van de muliturn J1939 encoders maakt ook een slijtagevrije en onderhoudsvrije werking mogelijk. Deze tellen omwentelingen zonder een extra batterij of mechanische tandwielen, waardoor een zeer compact ontwerp mogelijk is.

Hoge resolutie - zelfs bij multiturnbedrijf

De encoders bieden de gebruiker maximale flexibiliteit. Terwijl de standaardresolutie bij enkele omwentelingen 14 bits bedraagt, kan de totale resolutie van de multiturn-encoders indien nodig worden verhoogd van 32 tot 43 bits, wat overeenkomt met meer dan 500 miljoen telbare omwentelingen. Terwijl bij CANopen-modellen maximaal 127 knooppunten in een netwerk kunnen worden geconfigureerd, kunnen bij encoders met een J1939-interface maximaal 254 knooppunten worden geconfigureerd.


INDUSTRIEËN

  • Mobile equipment
  • Landbouwmachines
  • Intralogistiek

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

  • SAE-J1939 interface
  • Effectieve resolutie: Single turn 14 bit, multiturn schaalbaar tot 29 bit 
  • Encoders met massieve en holle as in diverse maten
  • Energy harvesting
  • Bescherming tot IP67

GERELATEERDE CONTENT

Elevator Pitch: IO-Link Encoders

Krijg snel inzicht in voordelen en functies in 90 seconden


In één oogopslag: Het selecteren van de juiste encoder voor uw toepassing is eenvoudig.

Van de Efficiency Line tot Premium encoders met contactloze detectie


Familieleden: Encoders met IO-Link

Meer informatie over snelle IO-Link encoders met COM3


PRODUCT DATA

All Details over encoders met een SAE J1939 Interface

Goedkeuringen, gegevensbladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer


Select Country

Turck worldwide

Naar boven