De M12Plus wordt geleverd met geïntegreerde elektronica voor het bewaken van de kabelspanning en -stroom en een Bluetooth-interface
Bluetooth connectoren monitoren kabel- en contactconditie
13/23 – De M12Plus connectoren van Turck bewaken de spanningsval in de kabel om dure fabrieksonderbrekingen en ongeplande onderhoudswerkzaamheden te voorkomen
Mülheim, 2 november 2023Met de nieuwe M12Plus connectoren verlegt Turck de conditiebewaking van kabels die zwaar belast worden direct naar de verbindingstechnologie. De connectoren, die zijn voorzien van spannings- en stroombewaking en een Bluetooth-chip, maken het mogelijk om gemeten spannings- en stroomwaarden draadloos naar een controller te sturen.
Door de ingangs- en uitgangswaarden te vergelijken, kunnen problemen zoals kabelknikken, kabelbreuken of stroomuitval vroegtijdig worden opgespoord. Via het individuele MAC adres van elke connector kan de gebruiker op voorhand elke kabel identificeren die defect dreigt te raken en deze onmiddellijk vervangen. De Turck Automation Suite (TAS) visualiseert de meetwaarden van de M12Plus via de Cable Monitor app en maakt zo conditiebewaking en andere IIoT-toepassingen mogelijk.
Het nieuwste ontwerp van de M12Plus heeft een vier aderige kabel (4 x 0,34 mm²) uit de TXL-serie met een robuuste polyurethaan buitenmantel en is speciaal ontworpen voor gebruik in sleepkettingen. Aan beide uiteinden van de kabel zitten A-gecodeerde M12Plus connectoren. De meetwaarden worden via BLE (Bluetooth Low Energy) met een frequentie van 2,4 GHz overgebracht naar de data-interface. Het maximale bereik hiervan is 40 m binnenshuis en tot 100 m buitenshuis. Als hij vastgeschroefd is, is de M12Plus beschermd volgens IP69K en biedt hij uitstekende weerstand tegen chemicaliën en olie. Hij is vlamwerend en bestand tegen lasvonken en bijzonder slijtvast.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide