De actieve zijde van de NI40UE-QV40 kan in vijf richtingen worden gepositioneerd zonder gebruik te maken van gereedschap
Factor 1 Sensor voor logistieke applicaties
23/21 – Turck voegt rechthoekige versie toe aan uprox-sensorreeks voor gebruik in de prijsgevoelige transport- en behandelingssector
Mülheim, 18 november 2021Turck breidt de beproefde uprox-serie uit met de NI40UE-QV40 inductieve naderingsschakelaar. Dit is een rechthoekige Efficiency Line-variant die is geoptimaliseerd met het oog op flexibiliteit, korte inbedrijfstellingstijden en prijsgevoelige toepassingen in de logistiek en materiaalverwerking. De Factor 1 sensor detecteert ook zeer goed kleinere metalen doelen wanneer deze van opzij worden benaderd, zoals gebruikelijk is bij target-toepassingen. De NI40UE-QV40 sensorkop kan zonder gereedschap in vijf richtingen worden gepositioneerd, wat tijd bespaart en de mechanische installatie vereenvoudigt en de flexibiliteit vergroot.
De sensor is bestand tegen magnetische velden tot 300 mT en voldoet aan de eisen van beschermingsklasse IP68. Met deze karakteristieke waarden en een temperatuurbestendigheid van -30 tot +85 °C voldoet hij aan de meest veeleisende eisen op het gebied van beschikbaarheid en bedrijfszekerheid. De NI40UE-QV40 wordt aangeboden als een NPN- en PNP-sensor.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide