Switch functionaliteit in de robuuste behuizing: de TBEN-Lx-SE-U1
Unmanaged IP67 Switch
03/22 – Turck breidt zijn switchportfolio uit met een kostenefficiënte unmanaged switch en een managed switch met M12 Power
Mülheim, 10 maart 2022Drie IP67-switches breiden het Turck-portfolio uit - twee unmanaged varianten en een managed switch. De twee TBEN-Lx-SE-U1 beschikken over acht 100 Mbit-poorten voor het efficiënte netwerk van cellen die geen beheerde functies nodig hebben.
Voor gebruikers die in een cel gewoon basisfuncties van een switch nodig hebben, biedt de TBEN-Lx-SE-U1 een oplossing die ook aantrekkelijk geprijsd is voor aankopen in grote volumes - bijvoorbeeld voor het netwerken van stations in een automatiseringscel. Dankzij het volledig ingegoten ontwerp en beschermingsniveaus tot IP69K kan de TBEN-Lx-SE-U1 in de meest veeleisende omgevingen worden gebruikt zonder dat beschermende behuizingen nodig zijn. Korte inbedrijfstellingstijden zijn gegarandeerd omdat er geen configuratie nodig is en de stroomvoorziening eenvoudig met M12- of 7/8 inch-connectoren kan worden gerealiseerd.
Turck breidt zijn aanbod aan managed IP67-switches uit met de TBEN-LL-SE-M2, een variant met een M12 L-gecodeerde voeding. Het apparaat biedt naast acht 100Mbit-poorten ook twee Gigabit backbone-poorten. In tegenstelling tot de bekende managed switch wordt de nieuwe variant echter geleverd met M12-L gecodeerde voedingsconnectoren. Deze kunnen tot 16 A per spanningsgroep aan. De uitgebreide set functies met NAT routing, NTP en firewall maakt logische inbedding van automatiseringscellen mogelijk. Zo kunt u bijvoorbeeld lokaal dezelfde IP-adressen gebruiken zonder adresconflicten. De firewall beschermt het automatiseringsnetwerk tegen externe factoren.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide