Switch functionaliteit in een robuuste behuizing: de TBEN-Lx-SE-U1
Unmanaged IP67 Switch
Turck breidt zijn switchportfolio uit met een kostenefficiënte unmanaged switch en een managed switch met M12 Power
Drie IP67-switches breiden het Turck-portfolio uit - twee unmanaged varianten en een managed switch. De twee TBEN-Lx-SE-U1 beschikken over acht 100 Mbit-poorten voor het efficiënte netwerk van cellen die geen beheerde functies nodig hebben.
Unmanaged varianten voor basis schakelfuncties in grote volumes
Voor gebruikers die alleen basisfuncties in een cel nodig hebben, biedt de TBEN-Lx-SE-U1 een oplossing die ook aantrekkelijk geprijsd is voor aankopen van grote volumes - bijvoorbeeld voor het netwerken van stations binnen een automatiseringscel.
Voordelen
- Kostenefficiënte unmanaged varianten voor een eenvoudige switchfunctie
- Geen extra stroomvoorziening nodig dankzij M12 Power (tot 16 A)
- Snelle inbedrijfstelling en installatie dankzij IP67
- Hoge veiligheid dankzij firewall (managed varianten)
Dankzij het volledig ingegoten ontwerp en beschermingsniveaus tot IP69K kan het systeem worden gebruikt in de meest veeleisende omgevingen zonder dat er beschermende behuizingen nodig zijn. Korte inbedrijfstellingstijden zijn gegarandeerd omdat geen configuratie vereist is en de voeding eenvoudig kan worden geïmplementeerd met M12 of 7/8 inch connectoren.
M12 Power managed switch levert 16 A per spanningsgroep
Turck breidt zijn aanbod aan beheerde IP67-switches uit met de TBEN-LL-SE-M2, een variant met een M12 L-gecodeerde voeding. Het apparaat biedt naast acht 100Mbit-poorten ook twee Gigabit backbone-poorten. In tegenstelling tot de bekende managed switch wordt de nieuwe variant echter geleverd met M12-L gecodeerde voedingsconnectoren. Deze kunnen tot 16 A per spanningsgroep aan. De uitgebreide set functies met NAT routing, NTP en firewall maakt logische inbedding van automatiseringscellen mogelijk. Zo kunt u bijvoorbeeld lokaal dezelfde IP-adressen gebruiken zonder adresconflicten. De firewall beschermt het automatiseringsnetwerk tegen externe factoren.
BELANGRIJKE FUNCTIES
- IP65/67/69K
- Varianten met M12 Power of 7/8 inch
- M12 Power (L-coded) tot 16A per spanningsgroep
- NAT routing, NTP en firewall (managed switch)
GERELATEERDE CONTENT
Applicatie: Robotlascellen met een netwerk van Ethernet
IP67-switches verminderen de bedrading en de cyclustijden bij gereedschapswisseltoepassingen. Meer informatie in dit toepassingsvoorbeeld
In één oogopslag: Gedecentraliseerd gegevensdeheer in Industrial Internet of Things (IIoT)
Hoe houden processen hun prestaties en flexibiliteit ondanks de digitalisering en hoge datasnelheden? Hoe kunnen industriële netwerken veilig en met een hoge beschikbaarheid tegelijkertijd worden geëxploiteerd?
Familielid: Managed Ethernet Switch TBEN-L-SE-M2
Meer informatie over de compacte 10-poorts managed switch met IP67-bescherming
PRODUCT DATA
Alle details over de TBEN-Lx-SE-U1
Goedkeuringen, databladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
Alle details over de TBEN-LL-SE-M2
Goedkeuringen, databladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
Select Country
Turck worldwide