Grote bandbreedte, compact, snel, robuust en veilig: Dit zijn de kenmerken van de TBEN-L-SE-M2 managed Ethernet switch van Turck

Managed Ethernet Switch in IP67

De TBEN-L-switch van Turck met een GBit high-speed backbone garandeert een korte cyclustijd en een veilige werking in IIoT.

De TBEN-L-SE-M2 is een compacte 10-poorts managed switch met IP67 bescherming. Dankzij de zeer hoge datasnelheden tot 1Gbit/s maakt de robuuste switch het mogelijk om cameratoepassingen aanzienlijk te versnellen. De high-speed link-up functie ondersteunt snelle gereedschapswissels in minder dan 150 ms voor minimale cyclustijden in robotapplicaties. Dankzij de geschiktheid voor decentrale installatie direct in het veld, vermindert de switch ook de benodigde bedrading tussen de besturingskast en ethernetstations op de machine. De TBEN-L-switch maakt zo de weg vrij voor een consequente modularisering in de machinebouw.

Voordelen

  • Hogere kloksnelheden dankzij de high-speed link-up functie
  • Maximale beveiliging met NAT-routing en een geïntegreerde firewall
  • Eenvoudige installatie direct in het veld
  • Verminderde productvariatie met multiprotocol ethernet standaard
  • Hoogste beschikbaarheid vanwege de beveiliging voor teveel data en de bewaking van de netwerkbelasting 

NAT voorkomt verdubbeling van IP-adressen

De hanteerbare switch biedt verschillende functies voor de veilige en efficiënte organisatie van industriële Ethernet netwerken. De geïntegreerde firewall biedt een bidirectionele bescherming tegen ongeoorloofde toegang en verhoogt zo betrouwbaar de veiligheid in IIoT. De NAT-routing maakt het mogelijk om stations onder alternatieve adressen in netwerken van een hoger niveau weer te geven. Het apparaat voorkomt zo betrouwbaar de verdubbeling van IP-adressen in het netwerk van de gebruiker. De toewijzing van IP-adressen via de poort maakt het mogelijk om de stationsadressen via de webbrowser van de switch toe te wijzen.

Verhoogde beschikbaarheid

De switch kan de beschikbaarheid van lijnen verhogen door middel van media-redundantie (RSTP). Door het opzetten van virtuele netwerken (VLAN) kunnen gebruikers productienetwerken scheiden van managementnetwerken of aan elk VLAN individuele bandbreedtes toewijzen en zo het netwerk beschermen tegen overbelasting als gevolg van stortvloed van data. De functie voor de bewaking van de netwerkbelasting op elke poort geeft een continu overzicht van het bandbreedtegebruik in het netwerk.


INDUSTRIEËN

  • Automotive - Door de hoge datasnelheden en de korte verbindingstijden is de switch ideaal voor gebruik in productielijnen. Hij verwerkt ook de hoge datasnelheden van IP-camera's in zeer korte cyclustijden.
  • Mobiele machines/landbouwmachines - De switch kan optimaal worden gebruikt voor het streamen van boordcamera's. Multicast geeft meerdere gebruikers toegang tot een stream.
  • Intralogistiek - De switch kan ook worden gebruikt om interne materiaal- en goederenstromen te controleren.

BELANGRIJKE FUNCTIES

  • 10-poort Switch met IP67 bescherming
  • GBit high-speed backbone
  • 8 x 100-Mbit poorten
  • NAT Routing
  • Poort-gebaseerde IP addres toewijzing

GERELATEERDE CONTENT

Applicatie: Robotlascellen met een netwerk van Ethernet

IP67-switches verminderen de bedrading en de cyclustijden bij gereedschapswisseltoepassingen. Meer informatie in dit toepassingsvoorbeeld


In één oogopslag: Gedecentraliseerd gegevensdeheer in Industrial Internet of Things (IIoT)

Hoe houden processen hun prestaties en flexibiliteit ondanks de digitalisering en hoge datasnelheden? Hoe kunnen industriële netwerken veilig en met een hoge beschikbaarheid tegelijkertijd worden geëxploiteerd?


Video: Turbocharger voor IIoT

Deze video laat zien hoe de Ethernet-switch de kloksnelheid verkort tijdens de carrosseriebouw.


Elevator Pitch: Managed Ethernet Switches

Krijg snel inzicht in voordelen en functies in 90 seconden


PRODUCT DATA

Alle details over de TBEN-L4-SE-M2

Goedkeuringen, datasheets, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer


Alle details over de TBEN-L5-SE-M2

Goedkeuringen, datasheets, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer


Select Country

Turck worldwide

Naar boven