Met de TBEC-LL-8IOL kan het IO-Link portfolio van Turck nu ook worden gebruikt in EtherCAT gebaseerde toepassingen.
EtherCAT Blok I/O met acht IO-Link Masters
18/21 – De ultra-robuuste TBEC-LL-8IOL maakt het mogelijk om het volledige IO-Link portfolio van Turck ook in EtherCAT toepassingen te gebruiken
Mülheim, 21 oktober 2021Turck heeft de TBEC-LL-8IOL EtherCAT IO-Link master in IP67/69K toegevoegd aan het IO-Link portfolio, zodat deze ook kan worden gebruikt voor EtherCAT gebaseerde toepassingen. De blok I/O module in de robuuste TBEN-L behuizing biedt acht IO-Link masterpoorten, met vier poorten van klasse A en vier poorten van klasse B die flexibele configuraties mogelijk maken. Volledige galvanische isolatie tussen de voedingen maakt het mogelijk om veiligheidsafschakelingen te implementeren. Actuatoren zoals IO-Link ventielblokken, robotgrijpers of motoren kunnen worden gevoed met maximaal 4 ampère. De voeding is uitgevoerd met toekomstbestendige M12-L gecodeerde connectoren.
De TBEC-LL-8IOL's zijn ook voorzien van FLC logica (Field Logic Controller). Hierdoor kunnen de apparaten eenvoudige controller-taken overnemen, gegevens selectief voorbewerken en uitwisselen met controllers op een hoger niveau. Hierdoor kunnen gebruikers in kleine toepassingen werken zonder dat een extra PLC nodig is. In grotere toepassingen ontlast de FLC technologie de overkoepelende besturing. Configuratie en programmering vinden plaats via de webgebaseerde programmeeromgeving ARGEE van Turck, die de gebruiker in staat stelt om zeer eenvoudig voorwaarden en acties te programmeren zonder dat er extra software geïnstalleerd hoeft te worden - zelfs met mobiele terminals in het veld.
De naadloze communicatie van diagnose- en procesgegevens zorgt voor gegevenstransparantie voor Industrie 4.0 - toepassingen zoals conditiebewaking of voorspellend onderhoud, verhoogde machinebeschikbaarheid en lagere onderhoudskosten.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide