Met de TBEC-LL-8IOL kan het IO-Link portfolio van Turck nu ook worden gebruikt in EtherCAT gebaseerde toepassingen.

EtherCAT Blok I/O met acht IO-Link Masters

De ultra-robuuste TBEC-LL-8IOL EtherCAT IO-Link master maakt het gebruik van het IO-Link-portfolio van Turck in EtherCAT toepassingen mogelijk

Turck heeft de TBEC-LL-8IOL EtherCAT IO-Link-master in IP67/69K toegevoegd aan haar IO-Link portfolio, zodat deze ook kan worden gebruikt voor EtherCAT gebaseerde toepassingen. De blok-I/O module in de robuuste TBEN-L-behuizing biedt acht IO-Link masterpoorten, met vier poorten van klasse A en vier poorten van klasse B die flexibele configuraties mogelijk maken. Volledige galvanische isolatie tussen de voedingen maakt het mogelijk om veiligheidsafschakelingen te implementeren. Actuatoren zoals IO-Link ventielblokken, robotgrijpers of motoren kunnen worden gevoed met maximaal 4 ampère. De voeding is uitgevoerd met toekomstbestendige M12-L gecodeerde connectoren.

Voordelen

  • Flexibel gebruik 
  • High-power actuators aan te sluiten zonder extra stroomvoorziening 
  • Toekomstbestendige stekkerverbinding

FLC-technologie ontlast controllers op hoger niveau

De TBEC-LL-8IOL's zijn ook voorzien van FLC-logica (Field Logic Controller). Hierdoor kunnen apparaten eenvoudige besturingstaken overnemen, gegevens selectief voorbewerken en uitwisselen met controllers op een hoger niveau. Hierdoor kunnen gebruikers in kleine toepassingen werken zonder dat een extra PLC nodig is. In grotere toepassingen ontlast de FLC-technologie de overkoepelende besturing. Configuratie en programmering vinden plaats via de webgebaseerde programmeeromgeving ARGEE van Turck, die de gebruiker in staat stelt om zeer eenvoudig voorwaarden en acties te programmeren zonder dat er extra software geïnstalleerd hoeft te worden - zelfs met mobiele terminals in het veld.

Hogere beschikbaarheid van de machine door transparantie van gegevens

De naadloze communicatie van diagnose- en procesgegevens zorgt voor gegevenstransparantie voor Industrie 4.0-toepassingen zoals conditiebewaking of voorspellend onderhoud, verhoogde machinebeschikbaarheid en lagere onderhoudskosten.

 


INDUSTRIEËN

  • Verpakking
  • Houtbewerking
  • Automotive

BELANGRIJKE FUNCTIES

  • 4 IO-Link Class A en 4 Class B poorten maken vele configuraties mogelijk 
  • High power poorten met maximaal 4 A 
  • M12 L-gecodeerde voeding toevoer
  • Volledige galvanische scheiding voor veiligheidsafschakeling

GERELATEERDE CONTENT

Elevator Pitch: EtherCAT Blok I/O met acht IO-Link Masters

Krijg snel inzicht in voordelen en functies in 90 seconden


In één oogopslag: Procesoptimalisatie met IO-Link

IO-Link is essentieel om de weg te effenen voor een efficiënte, digitale productie 


Technologie pagina: Voor wie meer wil weten

Technische achtergrond informatie over de IO-Link communicatie standaard


Technologie pagina: Voor wie meer wil weten

Technische achtergrondinformatie over field logic controllers


Flyer: Multiprotocol I/O Modules met IO-Link Master

Krijg een overzicht van onze reeks Multiprotocol I/O modules met IO-Link master, waaronder TBEN-L, TBEN-S, TBPN of TBIP producten


PRODUCT DATA

Alle details over de TBEC-LL-8IOL

Goedkeuringen, gegevensbladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer


Select Country

Turck worldwide

Naar boven