Turcks TBEC-module is een snelle en robuuste IP67 EtherCAT RFID-interface voor gedecentraliseerde automatisering
Snelle RFID I/O-module voor EtherCAT
05/21 – De nieuwe TBEC-interface van Turck ondersteunt RFID-toepassingen met opeenvolgingen van zeer snel bewegende tags en tot 128 schrijf-/leeskoppen
Mülheim, 11 maart 2021Turck heeft de TBEC-serie toegevoegd aan haar assortiment van robuuste en compacte RFID-oplossingen voor snelle interfaces met EtherCAT-netwerken. De TBEC-module in de volledig ingegoten kunststof behuizing biedt bescherming tot IP67/IP69K en kan worden gebruikt in een uitgebreid temperatuurbereik van -40 tot +70 °C. De EtherCAT RFID-module maakt het mogelijk HF- en UHF-lees-/schrijfkoppen tegelijkertijd te laten werken, wat toepassingen met verschillende bandbreedtes vereenvoudigt en het benodigde inventarisbereik vermindert.
Net als alle Ethernet multiprotocol apparaten van Turck ondersteunt de TBEC ook de HF continue busmodus, waarbij tot 32 busgeschikte HF lees-/schrijfkoppen kunnen worden aangesloten op elk van de vier RFID-kanalen. In toepassingen met veel schrijf- of leesposities vermindert dit aanzienlijk de bedradingsinspanning, de kosten en de inbedrijfstellingstijd. Op de acht universele DXP I/O's kunnen sensoren, lampen of andere actuatoren worden aangesloten. Alle aansluitklemmen zijn uitgevoerd als 5-polige M12 male connectors, en de voeding (L-gecodeerd) is uitgevoerd met de toekomstbestendige M12-voedingstechnologie.
Dankzij de geïntegreerde RFID U-data-interface met cyclische procesdatatransmissie profiteert de gebruiker van snelle en eenvoudige toegang tot HF- en UHF-functies, zoals de Idle-modus. De EtherCAT-module is dus ideaal voor gebruik in RFID-toepassingen met tags die elkaar zeer snel opvolgen, zoals hangende goederen in de materiaalverwerking.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide