Flexibele bedienings- en installatieconcepten zijn nu mogelijk met de IP67 HMI's van de TXF700-serie
Ultra-robuuste HMI-apparaten met rondom IP67-bescherming
13/20 – De nieuwe HMI-serie van Turck maakt kastvrije bedienings- en installatieconcepten mogelijk bij bedrijfstemperaturen tussen -20 en +55 °C
Mülheim, 11 november 2020De TXF700-serie van Turck biedt nu voor het eerst een ultra-robuuste HMI-serie met volledige allround bescherming tot IP67 voor gebruik bij temperaturen tussen -20 en +55 °C. Met zijn hoge beschermingsgraad maakt het moderne HMI-platform een flexibele en slanke montage mogelijk, omdat het, in tegenstelling tot eerdere oplossingen, niet meer in beschermende behuizingen of schakelkasten hoeft te worden geïnstalleerd.
De briljante TFT-displays worden beschermd door een glazen voorkant en zijn voorzien van een capacitief aanraakscherm dat de mogelijkheid van multi-touch en de bediening van gebaren ondersteunt. Hierdoor kunnen de nieuwste bedieningsconcepten uit de wereld van de smartphones en tablets nu ook in de robuuste omgevingen van de industriële automatisering worden toegepast. De TXF700 HMI's zijn verkrijgbaar in schermgroottes van 5" tot 21,5" en met een resolutie tot 1920 x 1080 pixels.
Turck heeft zijn uitgebreide IP67-portfolio verder uitgebreid met de nieuwe HMI/PLC-serie. De apparaten kunnen overal worden gebruikt waar geen bijzondere Ex-bescherming of hygiëne-eisen gelden, met name in de machine- en systeembouw, de verpakkingsindustrie, maar ook in de intralogistiek, mobiele apparatuur en de automobielsector.
De TXF700 kan niet alleen worden gebruikt voor visualisatie, maar kan desgewenst ook zonder CODESYS als IIoT-gateway of randbesturing worden gebruikt met Turck's TX VisuPro. Naast de conventionele HMI-protocollen voor aansluiting op controllers, zoals Siemens, Beckhoff of Rockwell, ondersteunt TX VisuPro ook MQTT of OPC-UA als server en client. De TXF700 HMI's kunnen gelijktijdig met maximaal acht protocollen communiceren. Deze gateway-functie maakt het dus ook mogelijk om gegevens uit te wisselen tussen verschillende controllers of andere apparaten.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide