Turck's IMX12-FI bewaakt niet alleen de snelheid maar kan ook pulsen tellen
Frequentie omzetter / Puls teller tot 20kHz
09/18 – Turck heeft de flexibele IMX12-FI met wereldwijde Ex goedkeuring aan haar interface familie toegevoegd
Mülheim, 30 mei 2018Turck heeft de IMX12-FI frequentie omvormer toegevoegd aan haar interface familie IMX. Gebruikers kunnen het apparaat niet alleen als rotatie snelheidsbewaker gebruiken maar ook als puls teller. Beide modellen, de 1- en 2-kanaals varianten kunnen frequenties omzetten tot zelfs 20,000 Hz. Naast het overdragen van de ingangsfrequentie naar de analoge uitgang, kan de 1-kanalige IMX12-FI ook bewaken op slip, de richting van de rotatie en tevens te hoge en te lage snelheid. De gebruiker kan ook een snelheid window voor bewaking definiëren. De 2-kanalige variant draagt de specifieke ingangspulsen naar de corresponderende analoge uitgangen. Het apparaat kan ook het verschil van 2 frequenties overdragen aan een uitgang.
Gebruikers kunnen de IMX12-FI individueel aanpassen aan de individuele eisen van de applicaties via IO-Link en een FDT raamwerk zoals PACTware. Het kan opereren actief of passief met 0/4...20 mA. Turck biedt varianten aan met schroef- of veerklemmen en tevens met of zonder voeding via de DIN rail.
De IMX12-FI biedt tevens de bewezen voordelen van de IMX familie: De frequentie omvormer werkt met een voedingsspanning van 10 tot 30 VDC waardoor het mogelijk is om gebruik te maken van zonne- of windenergie. Ook zijn ze geschikt voor gebruik in veiligheidcircuits tot en met SIL2 en voldoen ze aan de strenge EMC eisen van de proces industrie (NE21). De IMX12-FI biedt tevens de hoogste kanaaldichtheid van de markt. Dankzij de wereldwijde goedkeuren voor alle relevante markten mogen de gebruikers de frequentie omvormer beschouwen als de grootst mogelijke zekerheid voor voor investering.
Turck heeft de IMX12-FI frequentie omvormer toegevoegd aan haar interface familie IMX. Gebruikers kunnen het apparaat niet alleen als rotatie snelheidsbewaker gebruiken maar ook als puls teller. Beide modellen, de 1- en 2-kanaals varianten kunnen frequenties omzetten tot zelfs 20,000 Hz. Naast het overdragen van de ingangsfrequentie naar de analoge uitgang, kan de 1-kanalige IMX12-FI ook bewaken op slip, de richting van de rotatie en tevens te hoge en te lage snelheid. De gebruiker kan ook een snelheid window voor bewaking definiëren. De 2-kanalige variant draagt de specifieke ingangspulsen naar de corresponderende analoge uitgangen. Het apparaat kan ook het verschil van 2 frequenties overdragen aan een uitgang.
Gebruikers kunnen de IMX12-FI individueel aanpassen aan de individuele eisen van de applicaties via IO-Link en een FDT raamwerk zoals PACTware. Het kan opereren actief of passief met 0/4...20 mA. Turck biedt varianten aan met schroef- of veerklemmen en tevens met of zonder voeding via de DIN rail.
De IMX12-FI biedt tevens de bewezen voordelen van de IMX familie: De frequentie omvormer werkt met een voedingsspanning van 10 tot 30 VDC waardoor het mogelijk is om gebruik te maken van zonne- of windenergie. Ook zijn ze geschikt voor gebruik in veiligheidcircuits tot en met SIL2 en voldoen ze aan de strenge EMC eisen van de proces industrie (NE21). De IMX12-FI biedt tevens de hoogste kanaaldichtheid van de markt. Dankzij de wereldwijde goedkeuren voor alle relevante markten mogen de gebruikers de frequentie omvormer beschouwen als de grootst mogelijke zekerheid voor voor investering.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide